Für die Verteilung elektrischer Energie an Unterverteiler in mittelgroßen und großen Industriebetrieben und anderen gewerblichen Gebäuden (als Steigleitung).
Die kompakte Lösung für die Verteilung von kleinen und mittleren Strömen
Leistung und Funktionalität für mittlere Nennströme
Flexible Kupplung
Dadurch kann die Anzahl der Bezugspunkte begrenzt werden: Eine flexible Kupplung wirkt nicht nur als horizontaler Bogen, sondern auch als vertikaler Bogen und dient der Stromversorgung von Beleuchtungskreisen und der Energieverteilung in Industrieanlagen. Sie können einen Nennstrom von 63 A bis 160 A verarbeiten.
Ummantelung aus feuerverzinktem Stahl
Stromschienen MS von 63 bis 160 A
Zur Versorgung von Beleuchtungsanlagen und Energieverteilung in Werkstätten, Kaufhäusern, Labors usw.
- Aluminium- oder Kupferleiter
- Das Stromschienen-System ist brandverzögernd, gemäß der Europäischen Norm IEC 60332-3
- Durch das „Plug-and-Play“-Prinzip erfolgt die elektrische und mechanische Montage des Systems unkompliziert mit einem einzigen Handgriff. Nach der Montage der Elemente ist der Schutzgrad
des Systems standardmäßig IP 40. IP 55 kann durch Montage von Abdeckungen an der Anschlussstelle und an den Abzweigöffnungen erreicht werden.
Konstruktion der MS-Stromschienen
- Verschiedene Abgangsstücke und Abgangskästen stehen zur Auswahl
- Abgangskasten IP 55 ausgestattet mit Zugentlastung und Anschlussklemmen für Adern bis 35 mm2
- Leere Abzweigkästen bis zu 32A
- Anschlusskästen mit Trennfunktion
- Horizontale und vertikale Eckelemente
- Montagehalterungen
Stromschiene MR von 160 bis 1000 A
MR (Medium Rating) ist ein ideales Schienenverteiler-System für die Verteilung elektrischer Energie an Unterverteiler in mittelgroßen und großen Industriebetrieben und anderen gewerblichen Gebäuden (als Steigleitung).
- Leiter aus verzinkter Aluminiumlegierung
- Übereinstimmung mit den Normen EN 60439-1 und 2
- IP 52 oder IP 55 mit Abschirmungen
- IK 10
- Elemente können mit Branddurchführungen versehen werden
Konstruktion der MR-Sammelschienen
- Gerade Elemente 3 Meter (andere Längen nach Maß) mit Verzweigungen auf 1 oder 2 Seiten
- Die elektrische Verbindung der Elemente erfolgt durch Anziehen einer dynamometrischen Schraube.Das Brechen des Schraubenkopfes garantiert eine zuverlässige und sichere Verbindung auf lange Sicht.
- Stromversorgungsschränke: werden am Ende der Sammelschiene oder an der Verbindung von 2 Elementen installiert.
- Abzweigkästen mit Schutzvorrichtungen oder leere Abzweigkästen
- Horizontale und vertikale Eckelemente
- Montage-Zubehör