Permettent la distribution d'énergies dans les locaux tertiaires par colonnes montantes et la création de réseaux force motrice dans les locaux industriels.
LA SOLUTION COMPACTE POUR LA DISTRIBUTION DE PETITS ET MOYENS DÉBITS
Performance et fonctionnalité pour des courants nominaux moyens
Les coudes flexibles
Permet la diminution du nombre de références : un coude flexible sert à la fois de coude vertical ou horizontal, à l'alimentation des circuits d'éclairage et la distribution d'énergie dans les locaux industriels.
Acceptent une intensité de 63 A à 160 A.
IP 52 / IP 55 avec obturateurs et fermetures suivant IEC 60 529.
Enveloppe en acier galvanisé à chaud.
Les canalisations MS de 63 à 160 A
Pour l’alimentation de lignes d’éclairage et la distribution d’énergie dans les ateliers, grandes surfaces, laboratoires, etc.
- Conducteurs en aluminium ou cuivre
- Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 40 ou IP 55 avec protections inamovibles des prises et accouplements de dérivation
Montage des jeux de barres MS
- Éléments droits dotés de prises de dérivation à intervalle de 1 m des deux côtés Coffrets d’alimentation IP 55 dotés de serre-câbles et de bornes de raccordement pour conducteurs jusqu’à 35 mm²
- Boîtes de dérivation vides jusqu’à 32 A
- Boîtes de dérivation avec fonction de sectionnement
- Éléments d’angle horizontaux et verticaux
- Étriers de fixation
Les canalisations MR de 160 à 1000 A
Pour la réalisation de la distribution et de colonnes montantes dans des locaux tertiaires et la fourniture d’énergie dans un environnement industriel.
- Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation
- Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 52 ou IP 55 avec protections
- IK 10
- Les éléments peuvent être dotés de passages de câbles ignifugés
Montage des jeux de barres MR
- Éléments droits 3 m (autres longueurs sur mesure), dotés de prises de dérivation sur un ou deux côtés
- Le raccordement électrique des éléments se fait par serrage d’un boulon dynamométrique. Il suffit de casser la tête du boulon pour garantir un raccord fiable et sûr à long terme
- Les coffrets d’alimentation sont installés en fin de canalisation ou au niveau du raccord entre deux éléments
- Boîtes de dérivation dotées de protections ou boîtes de dérivation vides
- Éléments d’angle horizontaux et verticaux
- Accessoires de fixation