Die wand - und bodenschränke LCS³
LCS³ Wandschränke und Racks wurden entwickelt, um das Management von Kabeln und Leitungen zu optimieren. Sie lassen sich leicht montieren und demontieren und bieten volle Zugänglichkeit durch Türen, Paneele, Boden und andere vorgestanzte Öffnungen. LCS³-Hängeschränke eignen sich für den Einbau in allen Bereichen, in denen eine hohe ästhetische Qualität gewährleistet sein muss.
SYSTEM LCS³: DER HÄNGESCHRANK VDI 10"
Ausstattung:
> Aufklappbare Seitenwände für die Zugänglichkeit von allen Seiten
> Reversible gebogene oder verglaste Tür (Öffnung bis 210°)
> Obere und untere Lüftungsgitter für natürliche Belüftung, vorgesehen für den Einbau eines Ventilators im oberen Bereich.
> Wird mit 2 tiefenverstellbaren Ständern geliefert.
Ermöglicht eine einfache Verdrahtung durch den Anschluss von Kabeln von oben, unten, seitlich und sogar von hinten. Bietet Schutzart IP 20 und IK 8 für die darin enthaltenen Anschlüsse und Geräte. Durch die LCS²-Oberfläche passt sich das 6 HE-Gehäuse perfekt an jede Umgebung an. Schlüsselschloss 2433A.
Anthrazitgrau RAL 7016.
Kapazität: 6 HE, Tiefe: 300 mm, Breite: 340 mm.
Zulässige Belastung: 12 kg
LINKEO VERTEILER- UND WANDSCHRÄNKE
WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR DEN TERTIÄREN SEKTOR
Die LINKEO 19" Patchschränke sind für eine einfache Installation und perfekte Funktionalität konzipiert.
Dank einer Reihe von Zubehörteilen, die zu den LINKEO-Verteilern passen, profitieren Sie von einem kompletten Angebot zur Vervollständigung Ihrer Projekte.
MINKELS 19" 42 U SERVERSCHRANK
- Farbe: RAL 9011
- Rahmen: Abnehmbares Aluminium
- Tragfähigkeit 1500 kg (statisch)
- Türen: 80% perforierte Fronttür und 80% perforierte Doppeltür hinten. Die Türen sind rechts öffnend und mit einem Schwenkgriff (mit Zylinderschloss EK-333) ausgestattet.
- Dach: Ausgestattet mit 3 oder 4 Ausschnitten, Füllung mit 2 oder 3 Abdeckplatten und einem Kabeldurchführungsset, je nach Grösse des Schrankes
- Innenraum: Das Rack ist mit 4 universellen 19"-Profilen inklusive Nummerierungsstreifen zur Kennzeichnung der Höheneinheiten ausgestattet
- Die Profile werden standardmässig 80 mm von der Vorderseite mit einem Abstand von 740 mm zwischen den Profilen montiert
- Der Schrank ist mit 2 Kabelkanälen für das Kabelmanagement ausgestattet, die an der rechten und linken Rückseite des Schranks vormontiert sind und auch für die werkzeuglose Montage vertikaler PDUs verwendet werden können.
SYSTEM LCS³: HÄNGESCHRANK VDI 19''
Feststehende Wandschränke, Kapazität: 6 HE, 9 HE, 12 HE oder 16 HE
Tiefe: 400 mm oder 580 mm.
Aufklappbarer Rack, Kapazität: 9 HE, 12 HE, 16 HE oder 21 HE
Tiefe: 600 mm, Breite 600 mm.
Zulässige Belastung: 3 kg / U
In fester oder klappbarer Ausführung erhältlich. IP 20 und IK 08,
Ausstattung:
> Aufklappbare Seitenwände, von innen ohne Werkzeug abnehmbar
> Reversible gebogene Tür aus abgeschirmtem Sicherheitsglas
> Schloss mit Schlüssel 2433 A
> 2 tiefenverstellbare 19"-Halterungen
> Volle Kabeleinführungsplatten oben und unten
> Lüftungsgitter oben und unten für natürliche Belüftung
> Lüfter im oberen Bereich (optional)
> Erdungsset
Grau-anthrazit RAL 7016.
LCS³ 19'' 42 HE Bodenschrank
SYSTEM LCS³: BODENSCHRANK VDI 19"
Grau-anthrazit - RAL 7016
Kapazität: 24 HE, 29 HE, 33 HE, 42 HE oder 47 HE
Tiefe: 600, 800, 1 000 mm
Breite: 600 oder 800 mm
Zulässige Belastung: 10 kg / HE
Sie sind in der LCS² 19''-Version für Standgehäuse und Serverschränke erhältlich. IP 20 und IK 08, sind ausgestattet mit:
- Reversible gebogene Tür aus siebbedrucktem Sicherheitsglas
- Schloss mit Schlüssel 2433 A zum Verschliessen der 4 Seiten
- Einbausockel von 100 mm Höhe mit belüfteter Platte an der Vorderseite, mit von innen verstellbaren Nivellierfüssen
- 2 x 19" Trageprofile mit einer Tiefe von 600 mm und 4 x Trageprofile mit einer Tiefe von 800 mm Gehäuse wird mit einem Verbindungssatz und ohne Seitenwände geliefert.
Vollständig demontierbares Gehäuse und in der Lage, die Verteilerkabel und Drähte in den Verdrahtungsteilen (Art. 046334 und 046335) zu verarbeiten.
Datacenters
"MatrixCube" und "MiniCube" sind vorkonfigurierte Lösungen für kleine Server- oder Cloud-Umgebungen. Eine Referenznummer ergibt eine komplette Lösung. Gehäuse einschließlich Kühlung, Sicherheitskarten, Messgeräte und USV. Der optimierte Luftstrom sorgt für einen geringen Energieverbrauch. Der MiniCube ist die einfachste Variante, die direkt ohne externes Kühlgerät verwendet werden kann.
MATRIXCUBE
Der Grundgedanke des MatrixCube ist Einfachheit in Kombination mit Zuverlässigkeit und (Kosten-)Effizienz. Die Lösung ist so einfach, dass ein Basis-Setup mit einer Artikelnummer bestellt werden kann! Natürlich kann die Grundausstattung mit einer Reihe von Optionen und Zubehör erweitert werden. In allen Fällen steht die Einfachheit der Konfiguration und Bestellung an erster Stelle!
MINICUBE
Wenn Sie einen schnelleren Datenzugriff benötigen - niedrige Wartezeiten - ist der MiniCube die ideale Lösung. Der MiniCube hat alle Facetten eines kompletten Rechenzentrums: Gehäuse, Stromversorgung, Überwachung und Kühlung, und das in einer möglichst kompakten Bauform. Der MiniCube ist vollständig vorkonfiguriert und eigentlich Plug-and-Play. Der MiniCube vereinfacht also auch das Leben Ihres IT-Managers!
MASSGESCHNEIDERTE DATENSCHRÄNKE
Die LCS³ und Minkels 19''-Schränke können nach Ihren spezifischen Anforderungen gefertigt werden. Sie können Anpassungen an Abmessungen, Türen, Seitenwände, Lüftungslösungen und Kabeleinführungsplatten usw. vornehmen.