Les enveloppes LCS³
Les coffrets et racks LCS³ sont conçus pour optimiser la gestion des câbles et des cordons. Faciles à monter et à démonter, ils offrent une accessibilité complète par les portes, panneaux et autres ouvertures pré-découpées ainsi que par le bas. Les coffrets LCS³ s'installent partout où il est important d'assurer une qualité esthétique de haut niveau.
Système LCS³ : coffret VDI 10"
Il est équipé de :
- panneaux latéraux démontables pour une accessibilité sur toutes les faces
- porte réversible vitrée ou galbée (ouverture à 210°)
- ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle et pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique)
- 2 montants réglables en profondeur
Il permet un câblage facile grâce à l'arrivée des câbles par le haut, le bas, les côtés et même l'arrière. Il assure la protection IP 20 et IK 08 aux connexions et appareils qu'il enveloppe. La finition LCS³ permet au coffret 6 U de s'harmoniser parfaitement à tous les environnements.
Gris anthracite RAL 7016
Capacité : 6 U, profondeur : 300 mm, largeur : 340 mm
Charge admissible : 12 kg
Fermeture par serrure à clé n°2433A.
Système LCS³ : coffrets VDI 19''
Coffrets fixes :
- Capacité : 6 U, 9 U, 12 U ou 16 U
- Profondeur : 400 mm ou 580 mm
- Largeur : 600 mm
Coffrets pivotants :
- Capacité : 9 U, 12 U, 16 U ou 21 U
- Profondeur : 600 mm
- Largeur : 600 mm
Coffrets fixes et pivotants équipés de :
- panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil
- porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- serrure à clé 2433A
- 2 montants 19" réglables en profondeur
- plaques d'entrées de câbles pleines en parties haute et basse
- ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle
- un ventilateur en partie haute (en option)
- kit de mise à la masse
Charge admissible : 3 kg / U
Indices de protection : IP 20 et IK 08
Gris anthracite RAL 7016
Système LCS³ : armoires VDI 19"
Gris anthracite RAL 7016
IP 20 et IK 08
Capacité : 24 U, 29 U, 33 U, 42 U ou 47 U
Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
Largeur : 600 ou 800 mm
Disponibles en versions armoires de brassage 19'' et armoires serveur 19''
Entièrement démontables
Charge admissible : 10 kg / U
Équipées de :
- panneaux latéraux et arrières démontables
- panneaux avec liaison équipotentielle automatique
- entrées de câble hautes et basses au format 19'' pré-découpées et pouvant recevoir des plaques 19'' avec balais, ventilateurs, ...
- porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- serrure à clé 2433A permettant la condamnation des 4 faces
- socle intégré de hauteur 100 mm avec plaque ventilée en partie avant et pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- en profondeur 600 mm : 2 montants 19" et en profondeur 800 mm : 4 montants 19"
En option :
- armoires d'extension livrées avec kit d'association et sans panneaux latéraux
- unités de câblage réf. 046334 et 046335 pour la gestion des câbles et cordons de brassage
Les coffrets et armoires Linkeo
Solution économique pour projets tertiaires
Les coffrets et armoires 19" LINKEO ont été conçues pour une installation simple et une fonctionnalité parfaite.
Grâce à une gamme d'accessoires dédicacés aux armoires LINKEO, vous bénéficiez d'une offre complète pour répondre à tous vos projets.
Rack serveur Minkels 19" 42 U
- Couleur noire RAL 9011
- Châssis en aluminium et démontable
- Capacité admissible : 1500 kg (statique)
- Portes :
- profondeur 800 mm : avant en verre clair et arrière en métal plein
- profondeur 1000 mm : avant et arrière en métal perforé à 80 %
- Portes équipées d'une poignée pivotante Fix-easy 2 points avec serrure cylindrique
- Toit avec 3 ou 4 découpes fermées par 2 ou 3 plaques pleines et 1 balai pour entrée de câbles (quantités en fonction de la taille du châssis)
- Intérieur équipé de 4 profilés 19" avec indication de la hauteur - montage d'usine à 125 mm de la face avant avec un entraxe de 740 mm
- Fourni avec deux chemins de câbles (au fond à gauche et à droite) pour la gestion des câbles et pouvant servir pour le montage vertical sans outil de PDUs
Data centers
MatrixCube et MiniCube sont des solutions préconfigurées pour des petites salles de serveurs ou des infrastructures cloud. Une seule référence à commander pour avoir une solution complète.
Enveloppe avec refroidissement, protection, mesure et UPS.
Le flux d'air optimisé assure une faible consommation énergétique.
Le MiniCube est l'exécution la plus simple qu'on peut utiliser directement sans unité de refroidissement externe.
MatrixCube
MatrixCube combine simplement fiabilité et efficacité (réduction des coûts). La solution est tellement simple qu'une seule référence suffit pour commander une configuration de base !
Bien entendu, la configuration de base peut être agrandie avec un certain nombre d'options et d'accessoires. Dans tous les cas, la simplicité du système et de la commande est prioritaire !
MiniCube
Si vous voulez disposer plus rapidement des données (latence faible), le MiniCube représente la solution idéale. Dans une exécution la plus compacte possible, le MiniCube possède toutes les caractéristiques d'un data center complet : enveloppe, alimentation électrique, monitoring et refroidissement. Le MiniCube est entièrement préconfiguré et plug and play. Le MiniCube facilite donc aussi la vie de votre responsable IT.
ARMOIRES DE DONNÉES SUR MESURE
Les armoires 19'' LCS³ et Minkels peuvent être fabriquées selon vos exigences spécifiques. Vous pouvez procéder à des adaptations au niveau des dimensions, des portes, des parois latérales, des solutions de ventilation et des plaques d'entrée de câbles, etc.