DIE INTELLIGENTE FUNKLÖSUNG
Arteor with Netatmo ist eine Funklösung für das vernetzte Zuhause. Die smarten Produkte kommunizieren untereinander über ZigBee-Funk (2,4 GHz Wellenband). Dies bedeutet, dass keine spezielle oder umfangreiche Verdrahtung erforderlich ist. Und obwohl das Sortiment nur wenige Produkte enthält, lassen sich mit diesen viele individuelle Lösungen realisieren.
EINFACHE INSTALLATION
Die Installation ist einfach mit der vorhandenen konventionellen Verdrahtung, ohne dass Drähte nachgezogen werden müssen, und intuitiv mit der Verknüpfung von Funktionen. Mit den Produkten "with Netatmo" verwandelt sich jede Elektroinstallation im Handumdrehen in eine vernetzte Installation, non-invasiv und ohne Software.
AUTONOMIE
Sie können die einfachen Einstellungen mit der App Home + Control vornehmen. Das Gateway verbindet sich über das WiFi-Netzwerk mit Ihrem Router. Die intelligenten Schalter können zu einer bestehenden Installation hinzugefügt werden.
LEICHT INSTALLIERT?
Steuern Sie Ihre Beleuchtung und Elektrogeräte via Sprachbefehle über einen Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant oder Alexa.
BLEIBEN SIE VERBUNDEN!
Steuern Sie Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräte über die App aus der Ferne. Verfolgen Sie den momentanen und kumulierten Verbrauch von Elektrogeräten über ein Smartphone und lassen Sie sich bei einem Stromausfall warnen.
SZENARIO KOMMEN/GEHEN
Sie müssen nicht durch Ihr Haus gehen, um sicherzustellen, dass alles ausgeschaltet ist. Mit einem einzigen Druck auf die „GEHEN“-Taste am Master-Switch oder in der App können Sie gleichzeitig alle Ihre vordefinierten Lichter und Elektrogeräte ausschalten und Ihre Rollläden herunterfahren.
SZENARIO TAG/NACHT GEHEN
Personalisieren Sie Ihre täglichen Szenen und verschaffen Sie sich ein angenehmes Ambiente.
MELDUNGEN EMPFANGEN
Erhalten Sie Benachrichtigungen und steuern Sie Steckdosen aus der Ferne, mit der Home+Control-App
FLEXIBEL UND ANGEPASST AN DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN
Anpassungen und Aktualisierungen können einfach und bequem, an die Bedürfnisse des Anwenders geändert werden
LICHTSTEUERUNG
- Verdrahtung 230 V / Kommunikation Zigbee
- Funksender drahtlos / Kommunikation Zigbee
- Einzel-, Gruppen- oder zentralisierte Steuerung
ROLLLADENSTEUERUNG
- Verdrahtung 230 V / Kommunikation Zigbee
- Funksender drahtlos / Kommunikation Zigbee
- Einzel-, Gruppen- oder zentralisierte Steuerung
STEUERN SIE DIE HEIZUNG AUS DER FERNE
Sie können die intelligente Netatmo Heizungslösungen (Thermostat und Thermostatköpfe) verwenden und die Temperatur Ihres Hauses über die Legrand Home + Control App steuern
KOMPONENTEN DER VERNETZTEN INSTALLATION
Eine vernetzte Installation besteht aus verdrahteten Komponenten, wie Schalter und Steckdosenmodule und die Steuerung direkt am Produkt oder durch drahtlose Funksender. Wie hier abgebildet.
ANWENDUNGEN, DIE AN MEINE BEDÜRFNISSE ANGEPASST SIND
1. Alles unter Kontrolle… auch von unterwegs.
2. Mein Zuhause kommuniziert mit mir und informiert mich bei Stromausfall.
3. Ich verlasse das Haus mit ruhigem Gewissen und spare Zeit.
4. Ich steuere meine Lichter, Elektrogeräte und Rollläden per Sprache.
VIELE MÖGLICHKEITEN, IHR HAUS ZU STEUERN
- Mit der Sprachsteuerung
- Mit der App Home+Control
- Berührung / Lokal