L'appareillage connecté Arteor with Netatmo

L'appareillage connecté Arteor with Netatmo

Une dame utilise Arteor with Netatmo pour sa maison connectée via son smartphone, Siri, Google Assistant et Alexa.

La solution radio intelligente

Arteor with Netatmo est une solution radio pour la maison connectée. Les produits intelligents communiquent entre eux via la radio ZigBee (bande d'ondes de 2,4 GHz). Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un câblage spécifique ou étendu. De plus, bien que la gamme ne contient que quelques produits, ceux-ci peuvent être utilisés pour créer de nombreuses solutions individuelles.


 

UNE INSTALLATION SIMPLE

La mise en œuvre est simple avec un câblage classique existant sans besoin de tirer des nouveaux fils et intuitif avec l'appairage des fonctions. With Netatmo” transforme en un rien de temps toute installation électrique en une installation connectée, sans dégât et sans logiciel.

AUTONOME

Vous pouvez demarrer avec une installation simple en utilisant l'application Home + Control. Le module de controle sans fil se connecte à votre routeur via le réseau WiFi. Les interrupteurs intelligents peuvent être ajoutés dans une installation existante avec des commandes radio.

CONFORTABLEMENT INSTALLÉ

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal tel Siri, Google Assistant ou Alexa.


 

Interface sur le smartphone permettant de suivre sa consommation d'énergie à distance.

RESTEZ CONNECTÉ !

Contrôlez à distance les éclairages, volets roulants et appareils électriques via l'application. Suivez la consommation instantanée et cumulée des appareils électriques depuis un smartphone et soyez alerté en cas de coupure de courant.


 

SCÉRARIO DÉPART/ARRIVÉE

Plus besoin de parcourir votre maison pour vous assurer que tout est éteint. En un seul appui sur le bouton Départ de la commande générale ou sur l'App, vous pouvez éteindre simultanément tous vos éclairages et appareils électriques pré-sélectionnés et fermer vos volets roulants.

 

 

Arteor with Netatmo scénario départ/arrivée

 

Arteor with Netatmo scénario lever/coucher

SCÉNARIO LEVER/COUCHER

Au quotidien, personnalisez vos scènes de vie et gardez l’esprit tranquille.

 


 

RECEVOIR DES ALERTES

Recevez des alertes et contrôler les prises électriques à distance, avec l'application Home+Control

Deux smartphones utilisant l'application Legrand Home + Control pour Arteor with Netatmo

 

Un couple souriant utilisant Arteor with Netatmo sur l'application Legrand Home + Control

FLEXIBLE ET ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOS CLIENTS

Peut être modifié et mis à jour selon l'évolution des besoins de l'utilisateur.


 

COMMANDE ÉCLAIRAGE

  • Filaire en 230 V Zigbee
  • Sans fil, par commande radio Zigbee
  • Interrupteurs ON/OFF 1 ou 2 fonctions à variation LED
Arteor with Netatmo l'ampoule pour la commande éclairage

 

Commande volet roulant de Arteor with Netatmo

COMMANDE VOLETS ROULANTS

  • Filaire en 230 V Zigbee
  • Sans fil, par commande radio Zigbee 1 ou 2 fonctions
  • Commande individuelle, de groupe ou centralisée

 

CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE À DISTANCE

Vous pouvez désormais utiliser les solutions de chauffage intelligentes Netatmo (Thermostat et Têtes Thermostatiques) et contrôler la température de votre logement depuis l’App Legrand Home + Control

Outils pour controler le chauffage à distance via l'application Legrand Home + Control

 

Composants de l’installation connectée

Une installation connectée est composée de produits filaires à installer en neuf ou en remplacement d’interrupteurs et prises existants, et de commandes sans fil à associer avec les produits filaires comme indiqué dans ce Schéma.

Les composants d'une installation connectée.

 

Dame qui utilise l'application Legrand Home + Control à l'aéroport pour sa maison connectée.

DES USAGES ADAPTÉS À MES NOUVEAUX BESOINS

  1. L’application parfaite où que je sois
  2. Ma maison communique avec moi
  3. Je pars l’esprit tranquille et je gagne du temps
  4. Je contrôle mes éclairages, appareils électriques et volets roulants par la voix.
  5. Je contrôle mes interrupteurs et prises par commandes sans fil.

 

LE CONTROLE DE VOTRE MAISON SELON VOS SOUHAITS

  • Par la voix
  • À travers l'application
  • Avec interrupteur en commande locale
Dame qui utilise l'application Legrand Home + Control pour sa maison connectée.

Consultez les caractéristiques des produits dans notre catalogue en ligne: