Alles auf die beste Art und Weise
Das MyHOME-System wird durch spezialisierte Apps ergänzt, die sowohl Profis als auch Endnutzern ein optimiertes und smartes Benutzererlebnis bieten. Hier sind die zwei Apps und ihre Funktionen:
-
Home+ Project
Diese App richtet sich an Planer und Installateure. Sie unterstützt bei der Planung und Konfiguration von MyHOME-Systemen – schnell, intuitiv und effizient. Ideal für die Projektvorbereitung und Geräteeinrichtung. -
Home+ Control
Die App für Endanwender: Mit ihr lassen sich alle vernetzten Funktionen wie Licht, Heizung, Rollläden oder Szenarien einfach über Smartphone oder Tablet steuern – zu Hause oder unterwegs.
Technologie, die Sinn macht
Das BUS-System von MyHome steht für nützliche und vielseitige Lösungen zur Steuerung aller elektrischen Geräte für ein komfortableres, sicheres und umweltfreundlicheres Zuhause. Beleuchtung, Rollläden, Heizung, Energiemanagement... was auch immer Ihr Projekt ist, es gibt eine Hausautomationslösung, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Die BUS-Verkabelung bringt Ihnen Freiheit und Flexibilität bei der Realisierung Ihrer Wünsche.
Intelligente Haussteuerung
Die MyHOME BUS-Hausautomation umfasst bewährte Kommunikations- und Steuerfunktionen für die zentrale Verwaltung und intelligente Steuerung von elektrischen Geräten. Diese Steuerung kann über 4 Arten erfolgen:
- über den Touchscreen
- über die App Home + Control - auch von unterwegs.
- mit der Stimme per Sprachbefehl
- mit dem Schalter
Vorteile der Home + Control App
Mit der smarten Home + Control-App macht die Hausautomation einen entscheidenden Schritt nach vorne und bringt echte Vorteile. Für die Kunden bietet sie eine anwenderfreundliche Steuerung und Verwaltung sowie umfassende Funktionalität mit hohem Mehrwert.
Alle vernetzten Funktionen können über die Home + Control-App Home + Control-App gesteuert und verwaltet werden. Eine Steckdose schalten, eine Lampe dimmen, einen Rollladen hochfahren, den Status des Systems überprüfen, eine Szene erstellen - all das geht ganz einfach über Ihr Smartphone. Die App ist sowohl für Android als auch für iOS, kostenlos im jeweiligen Store, verfügbar.
Einfache Installation mit der Home + Project App
Die App Home + Project ermöglicht es, alle elektrischen Geräte im Haus miteinander zu verbinden und das Hausautomationssystem schnell in Betrieb zu nehmen.
Die App Home + project und Home + Control sind kostenlos im App-Store und auf Google Play verfügbar und können auf Smartphones und Tablets gleichermassen verwendet werden.
Die Vorteile der Home + Project App
Für Fachleute ermöglicht sie eine schnelle und einfache Installation: In nur wenige Schritten wird die Inbetriebnahme des Systems durchgeführt.
MyHOME ist die perfekte Lösung für die intelligente Haustechnik. Sie benötigen keine Software und keine Programmierkenntnisse. Die App Home + Project begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Das Ganze ist einfach und selbsterklärend. So wird für Sie die Installation der smarten Haustechnik zum Kinderspiel.
Alle Projektinformationen auf einen Blick
Wenn Sie ein einzelnes Projekt auswählen, haben Sie sofort Zugriff auf die vollständige Ansicht der gesamten Anlage: Anzahl der Räume, installierte Geräte, Servereinstellungen, eingestellte Szenarien usw. Sie können auch den Status der Anlage überprüfen, Änderungen vornehmen (Räume und/oder Geräte hinzufügen und entfernen, etc.),sowie Notizen und Dokumente hinterlegen.
Konfigurieren Sie vor Ort mit dem Handy
- Wählen Sie ein bestehendes Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
- Verbinden Sie HOME+PROJECT APP mit dem System über das lokale WLAN des Servers (bereitgestellt vom Classe 300EOS with Netatmo oder über einen Access Point) und starten Sie den Konfigurationsprozess des Systems
MyHOME Classe 300EOS Anschluss
Legrand Smart Home
Es gibt 2 Lösungen, die es ermöglichen, ein intelligentes Zuhause zu schaffen:
- Die Lösung mit intelligenten Standardgeräten von Legrand: Für diejenigen, die einen oder mehrere Räume smart machen möchten, ohne Maurerarbeiten durchführen zu müssen.
- Die Hausautomatisierungslösung mit 2-Draht BUS-System von Legrand: Für diejenigen, die eine maximale Integration und Personalisierung des Systems und seiner Funktionen wünschen. Das vernetzte Haus ermöglicht Ihnen, Ihren Alltag zu verbessern, indem es zahlreiche Vorteile bietet, die Ihren Komfort und Ihre Sicherheit erhöhen.