MyHOME
Le système MyHOME offre de nouvelles solutions pour la planification, la configuration et la gestion des installations de Smart Home. Un écosystème d'applications pour vous et vos clients, afin d'offrir une expérience utilisateur personnalisée, simple, fonctionnelle et intelligente.
Domotique MyHOME BUS : la technologie qui a du sens
Le système BUS de MyHOME, c’est opter pour des solutions utiles et polyvalentes permettant de commander tous les équipements électriques pour une maison plus confortable, plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.
Commandes d’éclairage, automatismes pour volets roulants, thermostats, centrales de gestion d'énergie… Quel que soit votre projet, il existe une solution domotique adaptée à vos besoins et à votre budget. Le câblage BUS apporte, en prime, une liberté et une flexibilité de mise en œuvre.
Gestion et contrôle intellligent de la propriété
Créez une multitude de scénarios adaptés à votre quotidien dans votre maison connectée par Legrand. D’un simple geste, éteignez toutes vos lumières, fermez tous vos volets, baissez votre chauffage et ouvrez votre portail en partant de chez vous.
Le système domotique MyHOME comprend des fonctions de communication et de contrôle pour la gestion centralisée et intelligente des appareils électriques. La gestion des commandes électriques peuvent se faire de 4 manières :
- via l'écran tactile
- via l'application Home + Control - même en déplacement.
- avec la voix par commande vocale
- par un interrupteur
Une application innovante et intuitive
Créez une multitude de scénarios adaptés à votre quotidien dans votre maison. D’un simple geste, éteignez toutes vos lumières, fermez tous vos volets, baissez votre chauffage et ouvrez votre portail en partant de chez vous. Tout cela, grâce à l'application « Home+Control ». Que vous soyez à la maison ou loin de chez vous.
Home + Project l'application pour le professionnel
Une application unique pour l’association aisée des appareils et la commande de toutes les fonctions dans le système domotique MyHOME. Avec l'application Home + Project la configuration de tous les appareils ne se fait plus à l’aide d’un logiciel, mais d’une application simple et intuitive grâce à laquelle la mise en service du système domotique se révèle un vrai jeu d’enfant
Les avantages principales:
- Planification de votre projet au bureau ou directement sur le chantier
- Copier / Coller des projets
- Regrouper de projets
- Toutes les informations du projet disponibles en un coup d'œil
- Aperçu de tous les dispositifs
TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET EN UN COUP D'ŒIL.
En sélectionnant le projet, vous avez immédiatement accès à la vue complète de toute l'installation : nombre de pièces, appareils installés, paramètres, scénarios définis, etc. Vous pouvez également vérifier l'état de l'installation, effectuer des modifications (ajouter et supprimer des pièces et/ou des appareils, etc.),et déposer des notes et des documents associés au projet.
CONFIGUREZ SUR PLACE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE.
Sélectionnez un projet existant ou créez un nouveau projet.
Connectez HOME+PROJECT APP au système via le Wi-Fi local du serveur (transmit par le portier vidéo Classe 300EOS with Netatmo ou via un point d'accès Wi-Fi connecté au MyHOMEServer1) et lancez le processus de configuration du système
Schéma de raccordement d'une installation MyHOME