Soliroc vandalensichere Ausrüstung

Soliroc vandalensichere Ausrüstung

Garantierte Robustheit

Mit Soliroc ™ lassen sich viele Aufgaben lösen, wo hohe Anforderungen gefragt sind. Denn mit der Schutzart IP 55 und einer Schlagfestigkeit von IK 10 hat das System in punkto Robustheit und Vandalensicherheit viel zu bieten. Die hochwertige Verarbeitung aus Leichtmetall-Druckguss (ZAMAK) und das formschöne und prägnante Design machen Soliroc universell einsetzbar.

Räume und Orte, die allen Formen von Vandalismus ausgesetzt sind, können mit Soliroc vandalensicheren, schlagfesten und spritzwassergeschützten vandalismussicheren Geräten ausgestattet werden. Soliroc ist mit seiner hohen Schlagfestigkeit (IK10) die robuste Wahl schlechthin für Wohn- und Geschäftsräume. 

Das Gerät eignet sich für den Einsatz in unbeaufsichtigten Umgebungen, wie z.B. öffentlichen Plätzen und Gärten, Galerien usw., sowie in Hochrisikobereichen, in denen Personen absichtlich oder unabsichtlich Geräte beschädigen können, wie z.B. in Gefängnissen, Lagerhäusern, Schulen, Sporthallen und Geschäften. 

Schön und robust für alle Projekte - Soliroc™ ist überall dort einsetzbar, wo hohe Sicherheit gefordert ist: 

  • Lager- und Produktionshallen, Werkstätten
  • Geschäftsräume 
  • Schulen und Ausbildungsstätten Sporthallen und Freizeiteinrichtungen 
  • Tiefgaragen 
  • Großküchen 
  • Öffentliche Gebäude 
  • Vollzugsanstalten 
  • Messe- und Ausstellungszentren

Schalter mit fonctionen

Die Soliroc-Funktionen

  • Schalter 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Zeitschaltuhr - IP 55
  • Bewegungsmelder Schalter - IP 55
  • Wipptaster 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Steckdosen 2P+T 16 A - 250 V~, mit Klappdeckel und Schloss - IP 55
  • TV- und Datendosen - IP 20
  • Ausweisleser - IP 55
  • Codierte Tastaturen - IP 55
  • LED-Lichtsignal - IP 55
Schalter

Die 200 Funktionen des Mosaikprogramms

Zusätzlich zu den 26 wesentlichen Funktionen können Sie dank des Adapters auch die 200 Mosaikfunktionen (wie zum Beispiel Datendosen, Audio-/Videoanschluss, automatische Beleuchtungssteuerung, Zugangskontrolle) nutzen, um allen Besonderheiten Ihrer Projekte gerecht zu werden


 

schalter USB-Funktion Mosaic

Mit Hilfe eines Adapters können auch die spezifischen Funktionen des Programms Mosaic integriert werden (z.B. das Hinzufügen einer USB-Ladestation)


IK 10: maximale Stoßfestigkeit

Alle Produkte sind resistent gegen Stöße von 20 Joule.

IK 10: maximaler Auszugswiderstand

Gekrümmte Form der Platte, um ein Greifen zu verhindern

IP 55: garantierte Wasserdichtheit

garantierte wasserdichtheit schalter

Zu den Hauptfunktionen für die Außeninstallation