Soliroc™ permet de résoudre de nombreuses situations où des exigences élevées sont requises. En effet, avec un indice de protection IP 55 et une résistance aux chocs de IK 10, le système a beaucoup à offrir en termes de robustesse et de résistance au vandalisme. La finition de haute qualité en alliage léger moulé sous pression (ZAMAK) et le design esthétique et concis font de Soliroc™ un produit universel.
Les locaux et les lieux exposés à toutes les formes de vandalisme peuvent être équipés d'appareils anti-vandalisme Soliroc™, résistants aux chocs et protégés contre les projections d'eau. Avec sa haute résistance aux chocs (IK10), Soliroc™ est le choix robuste par excellence pour les habitations et les locaux commerciaux.
Il convient à une utilisation dans des environnements non surveillés, tels que les places et jardins publics, les galeries, etc., ainsi que dans des zones à haut risque où des personnes peuvent endommager des appareils, intentionnellement ou non, comme les prisons, les entrepôts, les écoles, les gymnases et les magasins.
Beau et robuste pour tous les projets - Soliroc™ peut être utilisé partout où un haut niveau de sécurité est exigé :
- Entrepôts et halls de production, ateliers
- Locaux commerciaux
- Ecoles et centres de formation, salles de sport et centres de loisirs
- Garages souterrains
- Cuisines collectives
- Bâtiments publics
- Établissements pénitentiaires
- Centres de foires et d'expositions
Les fonctions Soliroc
- Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55
- Interrupteur temporisé - IP 55
- Interrupteurs automatiques - IP 55
- Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55
- Prises de courant 2P+T 16 A - 250 V~, avec volet - IP 55
- Prises TV et informatique - IP 20
- Lecteurs à badge - IP 55
- Claviers codés - IP 55
- Eclairage de circulation - IP 55
Les 200 fonctions du Programme Mosaic
Prise informatique, prise audio/vidéo, commande d'éclairage automatique, contrôle d'accès, signalisation lumineuse... En plus des 26 fonctions essentielles, vous pouvez grâce de l'adapteur, utiliser les 200 fonctions Mosaic pour répondre à toutes les spécificités de vos projets.
À l'aide d'un adaptateur, les fonctions spécifiques du programme Mosaic peuvent également être installées (par exemple ajout d'un point de chargement USB).