Platinum Wand- oder Bodendose

Platinum Wand- oder Bodendose

Die Erdverbindung für die Verteilung von Energie und Informationen in jeder Wohn- oder Gewerbeumgebung

Schalter und Steckdose Design Platinium in einem Designwohnzimmer

Design- und Funktionsbodensteckdosen

Mit seiner extra dünnen Platte und der Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl fügt sich dieser Bodenauslass perfekt in jede Umgebung ein, harmonisch und diskret.

Steckdose Platinum mit Mosaic
Bodensteckdose platinium

So nah wie möglich am Anwender

Sie sind auf maximale Effizienz ausgelegt und bringen Energie und Informationen näher an den Nutzer. Die Wand- und Bodendosen können auf jeder Art von Untergrund (Beton, Boden, Teppich...), aber auch an Wänden oder Möbeln installiert werden. Der Zusatz einer blauen LED (optional) erleichtert das Auffinden der Fassungen für eine bessere Zugänglichkeit.

Ein vollständiges und flexibles Angebot

Für maximale Flexibilität sind die Platin-Griffe als komplett oder modular, rund oder quadratisch und auf Anfrage auch in Arnould Art-Ausführungen erhältlich.

Steckdose Platinum und Art Legrand
Bodensteckdose platinum in einem Wohnzimmer

Robust und ästhetisch

Sie sind wasserdicht und stoßfest (IP 44 - IK 08) und eignen sich ideal für alle Arten von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Ihre Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl verleiht ihnen eine nüchterne und moderne Ästhetik, die sich leicht in den Stil des Raumes oder Gebäudes integrieren lässt.