La prise de sol pour la distribution de l’énergie et de l’information dans tout environnement résidentiel ou tertiaire
Des prises de sol design et fonctionnelles
Avec sa plaque extra-fine et sa finition inox brossé, cette prise de sol s’intègre parfaitement dans tout environnement, en toute harmonie et en toute discrétion.
Au plus près de l'utilisateur
Conçues pour une efficacité maximale, elles amènent l’énergie et l’information au plus près de l’utilisateur. Elles peuvent être installées sur tout type de sol (béton, plancher, moquette…), mais aussi au mur ou sur le mobilier. L’ajout d’une LED bleue (en option) facilite le repérage des prises pour une meilleure accessibilité.
Une gamme complète et flexible
Pour une flexibilité maximale, les prises Platinum existent complètes ou composables, rondes ou carrées et se déclinent également dans les finitions Art d’Arnould (sur demande).
Robuste et esthétique
Etanches et résistantes aux chocs (IP 44 – IK 08), elles conviennent parfaitement à tout type de bâtiment résidentiel ou tertiaire. Leur finition en inox brossé leur confère une esthétique sobre et moderne pour une intégration facilitée dans le style de la pièce ou de l’édifice.