Dank ihrer robusten und wetterfesten Gehäuse (IP66) können die professionellen Kameras von Bticino extremen Temperaturen Stand halten. Diese sind als Rohr- oder Kugelkameras erhältlich und liefern, dank der IR-Beleuchtung auch bei völliger Dunkelheit glasklare und kontrastreiche Bilder. Durch den manuellen Zoom kann der Betrachtungswinkel individuell angepasst werden. Die hervorragende Bildqualität wird durch die hochauflösenden CCD-Sensoren von Sony garantiert.
Mini-Dome-Farbkamera
Diese wetterfeste Farbkamera mit 3,7 mm-Objektiv dient zur Montage in einer Frontplatte (Briefkasten, Klingeltableaus, usw.) und wird mittels Kamerainterface (Art. 347400) in das 2-Draht-Sprechanlagensystem eingebunden. Durch die niedrige Stromaufnahme ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig. Die Kamera besitzt einen Einbaudurchmesser von 67 mm und eine Einbautiefe von 58,5 mm.
Mini-Farbkamera für den Außenbereich
Diese Kamera mit Schutzklasse IP66 und 3,7 mm-Objektiv ist mit einem robusten Aluminiumgehäuse für Wand- oder Deckenmontage ausgestattet (Wandhalterung im Lieferumfang enthalten). Sie kann zur Überwachung im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und wird mittels Kamerainterface (Art. 347400) in das 2-Draht-Sprechanlagensystem eingebunden. Durch die niedrige Stromaufnahme ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig. Wegen der kompakten Abmessungen (Ø20,8 mm x 79 mm) ist die Kamera dezent und unauffällig.