Des caméras extérieures à la pointe de la technologie
Grâce à leurs boîtiers robustes et résistants aux intempéries (IP66), les caméras professionnelles de Bticino peuvent résister à des températures extrêmes. Grâce à l'éclairage IR, elles fournissent des images lumineuses même dans l'obscurité totale. Réglable manuellement, les zooms peuvent ajuster individuellement l'angle de vue. La meilleure qualité d'image est garantie par le convertisseur d'images haute résolution CCD Sony 1/3˝.
Caméra couleur mini-dôme
Pour montage sur une plaque frontale (boîte aux lettres, plaques de sonnerie, etc.), résistant aux intempéries, alimentation 12 V DC/130 mA, objectif 3,7 mm, diamètre du trou de montage : 67 mm, diamètre total : 88 mm, profondeur d'installation : 58,5 mm. La caméra s’adapté directement à l'interface pour caméras déportées référence 347400
Caméra extérieure couleur
Cette caméra dans un boîtier solide en aluminium pour montage mural ou au plafond est utilisée pour surveiller des bâtiments à l'intérieur ou à l'extérieur. Livré avec support mural.
Alimentation électrique : 12 V c.c., 150 mA,
Lentille : 3,7 mm Micro
Classe de protection : IP66
Dimensions : Ø20,8 mm x 79 mm
Numéro d'article : TC2603