Smarte Video-Türstation LINEA 5000

Smarte Video-Türstation LINEA 5000

Eine SMARTE Video-Türstation (Aussensprechstelle) mit Touchscreen und 2-Draht- Bus-Technologie, ideal für Neubauten, Renovierungen, Sanierungen oder Modernisierungen von Wohnanlagen. Ausgestattet mit einem grossen 7-Zoll-Touchscreen, einer HQ-Weitwinkelkamera mit digitalen Filtern und einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche fügt sie sich nahtlos in moderne Gebäude ein und bietet Innovation und hochwertige Qualität.

Linea 5000 ambient Titanic
Linea 5000

Eleganz und Innovation

Die Linea 5000 vereint Design mit modernster Technologie und innovativen Funktionen, die jeden Zutritt aufwertet. Diese neue, digitale Türstation fügt sich harmonisch in moderne Architekturen ein und verleiht klassischen Fassaden eine elegante Note.

5 exklusive Ausführungen, um jeden Eingang aufzuwerten

Mit ihren 5 exklusiven Dekoroberflächen aus 60% recycelt Aluminium passt sich die Linea 5000 with Netatmo perfekt an alle Gebäudetypen an, ob modern oder klassisch und vermittelt in jeder Dekoroberfläche Robustheit und hohe Qualität.

Linea5000-finitions-exclusives

Ideal für Renovierungen oder Sanierungen von bestehenden Video- Türsprechanlagen

Modernisieren Sie einfach und schnell Ihre alte Video-Türsprechanlage mit der neuen Linea 5000 with Netatmo. Sie ist kompatibel mit allen BTicino 2-Draht-Video-Türstationen, den Hausstationen Classe 100 und Classe 300EOS, sowie den Netzteilen und Installationszubehör. .

Linea 5000 parfait pour moderniser votre installation
Linea 5000 Caméra grand angle HQ - 5 mégapixels

Neue Weitwinkelkamera

  • Auflösung: 5 Megapixel
  • Digitale Filter
  • Horizontaler Sichtbereich: 119°
  • Diagonaler Sichtbereich: 151°

SMART-Konfiguration mit Home + Project

Mit der Home + Project App können Sie die Türstation aus der Ferne über Ihr Smartphone oder Ihren PC konfigurieren, verwalten und aktualisieren, ohne physische Konfiguratoren zu benötigen. Arbeiten Sie smarter als je zuvor mit Linea 5000 with Netatmo.

linea 5000

HOME + PROJECT - ist ein neues Werkzeug für Installateure. Es ist als Webanwendung für den PC unter homeproject.legrand.com und als mobile App für die Konfiguration vor Ort verfügbar. Die App erkennt automatisch die Geräte im System, kann gespeicherte Projekte in anderen Objekten kopieren und ermöglicht die Fernwartung des Systems. 

Technische Merkmale :

  • BTicino 2-Draht-Bus-Technologie
  • HQ-Weitwinkelkamera - 5 Megapixel
  • Vertikaler 7-Zoll-Touchscreen
  • Integriertes RFID-Lesegerät
  • Schutzklasse IP65
  • Schutzklasse IK08 gegen mechanische Stösse
  • Unterputzmontage
  • Aufputzmontage
  • Dämmerungssensor und Nachtsicht
  • Digitales Mikrofon mit Echo-Unterdrückung
  • Sprachrückmeldung
  • Anpassung des Anzeigemodus (hell/dunkel)
  • Lokale Konfiguration via Bluetooth
  • Fernkonfiguration via Ethernet/WiFi
  • Aktualisierung des Adressbuchs der Bewohner via App (H+P und H+S)
  • Kompatibel mit dem Induktionsschleifen-Modul
  • Kompatibel mit zusätzlichen Codelock-/Tastaturmodulen und Smarte RFID-/
  • Bluetooth- Zutrittskontrollmodul
Linea 5000 picto caracteristiques principales

3 Zusatzmodule :

Module boucle inductive et synthese vocale

Modul mit Induktionsschleife

Module clavier code supplementaire

Codelock-/Tastatur-Modul

Module controle d’acces intelligent RFID/bluetooth supplementaire

Smartes Zutrittskontrollmodul