Sprechanlagen-Sets

Sprechanlagen-Sets

Sprechanlagen Sets

Lösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser

Ein Set ist die wirtschaftlichste und praktischste Lösung für die Installation Ihrer Gegensprechanlage. Es enthält alle für die Installation erforderlichen Produkte: die Spannungsversorgung und die Innen- und Außenstelle. Eine Installationsanleitung ist beigepackt, um Sie beim Anschluss und der Inbetriebnahme der Sprechanlage zu unterstützen. Sie benötigen bauseits nur 2 Adern und auch die Polarität muss nicht beachtet werden. Wenn eine alte Klingelanlage ersetzt wird, können Sie die vorhandene Verdrahtung wiederverwenden.

Farbvideo-Set mit Smartphone-Anbindung und Anrufbeantworter

Video Sprechanlagen Sets mit Wifi

Robuste Aufputz-Türstation Linea 3000 mit hörerloser
Innenstelle Classe 300 X13E inkl. Anrufbeantworterfunktion.

  • Verbindung mit einem Smartphone über WLAN oder 3/4G-Netz.
  • Kostenlose App "Door Entry" zum Herunterladen aus dem Apple Store oder Google Play
  • Aufzeichnung von 25 Videoanrufen in hoher Auflösung oder 150 Anrufe in niedriger Auflösung.
  • Inklusive Anrufbeantworterfunktion
  • Türstation aus ZAMAK mit Schutzart IK10
  • Integrierter Transponderleser + 8 Transponder
  • Jederzeit erweiterbar (Innen- und Außenstellen, externe Kameras, ...)

Farbvideo-Set mit Smartphone-Anbindung

Video Sprechanlagen Sets classe 100

Robuste Aufputz-Türstation Linea 3000 mit hörerloser
Innenstelle Classe 100 X16E.

  • Verbindung mit einem Smartphone über WLAN oder 3/4G-Netz.
  • Kostenlose App "Door Entry" zum Herunterladen aus dem Apple Store oder Google Play
  • Türstation aus ZAMAK mit Schutzart IK10
  • Integrierter Transponderleser + 8 Transponder
  • Jerderzeit erweiterbar (Innen- und Außenstellen, externe Kameras, ...)

Audio-Set mit Handhörer

Audio Sprechanlagen Sets

Türstation Linea 3000 mit Innenstelle Classe 100 A12M

Erweiterbar auf:

  • bis zu 5 Innenstellen pro Ruftaste
  • bis zu 9 Audio-Türstationen
  • ein Zweifamilienhaus durch Hinzufügen einer Innenstelle

Audio-Set mit Hörerloser Innenstelle

 Freisprech AudioSprechanlagen Sets

Türstation Linea 3000 mit Innenstelle Classe 100 A12B

Erweiterbar auf:

  • bis zu 5 Innenstellen pro Ruftaste
  • bis zu 9 Audio-Türstationen
  • ein Zweifamilienhaus durch Hinzufügen einer Innenstelle