Solutions pour maison individuelle
Le kit constitue la solution la plus économique et la plus pratique pour l'installation de votre interphone. Il contient tous les produits nécessaires à l'implantation du système : alimentation, poste intérieur et poste extérieur. Il est accompagné d'un manuel d'informations techniques utile au raccordement et à la mise en service. 2 fils suffisent, le respect de la polarité des connexions n'étant pas nécessaire. Si votre installation remplace une ancienne sonnette, vous pouvez réutiliser les câbles existants.
Kit vidéo couleurs avec mémoire et connexion WIFI- 3/4G
Poste de rue Linea 3000 IK10 robuste apparent avec Classe 300 X13E mains-libres.
- Connexion avec un smartphone par réseau Wifi ou 3/4G
- Application gratuite "Door Entry" à télécharger sur Apple Store ou Google Play
- Enregistrement de 25 appels en haute résolution ou 150 appels en résolutions basse.
- Lecteur de badges incorporé + 8 badges.
- Extensible.
- Avec mémoire.
Kit vidéo couleurs
Poste de rue Linea 3000 IK10 robuste apparent avec Classe 100 X16E mains-libres.
- Connexion avec un smartphone par réseau Wifi ou 3/4G
- Application gratuite "Door Entry" à télécharger sur Apple Store ou Google Play
- Lecteur de badges incorporé + 8 badges.
- Extensible.
Kit audio
Poste de rue Linea 3000 apparent avec Classe 100 A12M
Extensible jusqu’à :
- max. 5 appareils internes
- max. 9 postes de rue audio
- kit bifamiliale
Kit audio mains libres
Poste de rue Linea 3000 apparent avec Classe 100 A12B
Extensible jusqu’à :
- max. 5 appareils internes
- max. 9 postes de rue audio
- kit bifamiliale