Standardverteiler XL³S/XL³

Standardverteiler XL³S/XL³

XL³S ist eine Reihe von Schalttafeln, die in den meisten Installationen ohne besondere technische Anforderungen eingesetzt werden können.


 

XL³S 160: Aufputz- und Unterputzgehäuse mit 24 und 36 Modulen

Metallgehäuse mit Standardausrüstung und geeignet sowohl für kleine als auch für große Installationen (bis zu 288 Module)

loading...

 

XL³ 400 - Verteilertafeln

Die bestückbaren Wand- und Bodenschränke XL³ 400 aus Kunststoff oder Metall gewährleisten eine Energieverteilung bis zu 400 A. Mit Höhen von 600 bis 1900 mm und einer Kapazität von 24 Modulen pro Reihe. Kann mit einer Kabelummantelung ausgestattet werden.

XL3 400 Schaltschränke

 

XL³S 630 - Telefonzentralen

Die vormontierten Metallgehäuse und -schränke XL³S 630 können mit Geräten bis zu 630 A ausgestattet werden. Erhältlich in Breiten von 16, 24 oder 36 Modulen und Höhen von 800 bis 2300 mm.

loading...

 

XL³ 800 - Verteilerkasten

Die XL³ 800 Wand- und Bodenschränke aus Metall können mit bis zu 800 A ausgestattet werden und sind in 2 Breiten (24 oder 36 Module) und mit Höhen von 1050 bis 1950 mm erhältlich.

Schaltschränke

 

XL³S 4000 - Verteilerschränke

Die vormontierten Metallschränke XL³S 4000 bieten eine Standardverteilungslösung bis zu 4000 A.

loading...

 

XL³ 6300 - Etagenverteiler

Die Metall-Bodenschränke XL³ 6300 sind das Spitzenmodell der XL³-Schränke und bieten die Möglichkeit, offene Leistungsschalter bis 6300 A zu installieren.

Schaltschränke

 


SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN IN UNSEREM ONLINE-KATALOG AN