XL³S est une série de tableaux de distribution standards qui peuvent être utilisés dans la plupart des installations sans exigences techniques spécifiques.
XL³S 160 : coffrets en saillie et encastrés de 24 et 36 modules
Coffrets métalliques avec un équipement standard et adaptés aussi bien à une petite qu'à une grande installation (jusqu'à 288 modules)
XL³ 400 - Coffrets de distribution
Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, à équiper, assurent une distribution d'énergie jusqu'à 400 A. Avec des hauteurs de 600 à 1 900 mm et une capacité de 24 modules par rangée. Ils peuvent être équipés d'une gaine à câbles.

XL³S 630 : tableaux de distribution
Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A.
Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2300 mm.
XL³ 800 - Coffrets de distribution
Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1 050 à 1 950 mm.

XL³S 4000 : Armoires de distribution
Les armoires prémontées en métal XL³S 4000 offrent une solution de distribution standard jusqu'à 4000 A.
XL³ 6300 - Armoires composables
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension et offrent la possibilité d'installer des disjoncteurs ouverts jusqu'à 6300 A.
