Stellen Sie schnelle und zuverlässige Verbindungen mit den Aderendhülsen Starfix™ und den Presszangen Starfix™ her. Alles, was Sie für Verdrahtungen von 0,25 bis 50 mm² benötigen.
Aderendhülsen
- Aderendhülsen in Bändern für Leiterquerschnitte von 0,25 bis 6 mm² und lose für 10 bis 50 mm²
- Zwilling-Aderendhülsen lose für Leiterquerschnitte von 2 x 0,75 bis 2 x 2,5 mm²
- Aderendhülsen in Bändern oder in Rollenmagazin sorgen für eine schnelle Verarbeitung
Presszange
Die Starfix™ Presszange ist für das Crimpen von Leitern bis 6 mm² ausgelegt. Die Multifunktions-Presszange Starfix™ S vereint vier Arbeitsgänge in einem Werkzeug: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen. Sie ist für das Crimpen von Aderendhülsen auf Leiter von 0,5 bis 2,5 mm² ausgelegt.