Réalisez rapidement des connexions fiables grâce à la pince à sertir et aux embouts Starfix. Tout ce dont vous avez besoin avec un câblage de 0,25 à 50 mm².
Embouts Starfix™
- Embouts en bande pour des sections de conducteur de 0,25 à 6 mm² et en vrac pour 10 à 50 mm².
- Embouts jumelés en vrac pour des sections de conducteurs de 2 x 0,75 à 2 x 2,5 mm².
- Les embouts en bandes ou en magasin de rouleaux assurent une mise en œuvre rapide.
- Les embouts sont fournis sur bandes ou en rouleaux afin d’éviter qu’ils ne tombent dans l’installation et pour vous permettre de réaliser ainsi rapidement le travail.
Pince à sertir Starfix™
La pince à sertir Starfix™ est conçue pour le sertissage de conducteurs jusqu'à 6 mm².
La pince à sertir multifonction Starfix™ S réunit quatre opérations en un seul outil : couper, dénuder, torsader et sertir. Elle est conçue pour le sertissage d'embouts sur des conducteurs de 0,5 à 2,5 mm².