Memocab
Geschlossenes Kennzeichnungssystem für Leiter und Kabel
- Länge der Memocab Zeichenhalter von 12 mm bis 500 mm mit Querschnitte von 0,25 mm² bis 16 mm².
- Unverlierbar, die Zeichenhalter werden vor der Verdrahtung auf die Leiter oder Kabel geschoben.
- Zubehör: Sortierkoffer, Einsteckgriff, Abziehgriff, Selbstklebende Zeichenhalter.
Duplix
Offenes oder geschlossenes (mit Schutzkappe) Kennzeichnungsssystem für Kabel
- Das Duplix Kennzeichungssystem wird mit Kabelbindern bis Breite 3,5 mm am Kabel befestigt.
- Kennzeichenträger zur Aufnahme von 7 oder 14 Zeichen.
- Varianten: Kennzeichen mit Zahlen, Buchstaben und elektrotechnischen Symbolen.
- Zubehör: Etikettenhalter für selbstbeschriftete oder mit Beschriftungsgerat erstellte Etiketten. Zum Aufklipsen auf die Kennzeichenträger (für Kennzeichenträger 14 Zeichen 2 Etikettenhalter notwendig)