CAB 3
Système de repérage universel qui s'adapte à tous les supports : câbles, fils de 0,15 mm² à 6 mm², blocs de jonction, blocs de jonction de puissance, goulottes Lina 25.
Disponibles en :
- repères chiffres, nombres, lettres, signes conventionnels
- plaques repères vierges.
Accessoires : porte-repères, supports de repères, chargeurs, présentoirs, malettes de rangement, …
Mémocab
Système de repérage à bague fermée pour fils et câbles en ambiance industrielle agressive.
- Longueur de repérage de 12 mm à 30 mm sur sections de 0,25 mm² à 300 mm².
- Les repères peuvent être installés au dernier moment.
- Accessoires : classeurs, préhenseurs, extracteurs, malettes de rangements.
Duplix
Système de repérage ouvert ou fermé (avec capot), avec repères ou étiquettes.
- Usage en intérieur ou à l'extérieur (avec capot de protection anti-UV) en environnement propre ou à risque de salissures.
- Repères chiffres, lettres, signes conventionnels.
- Accessoires : porte-repères, porte-étiquettes, capots de protection, malette d'intervention.