Formations professionnelles

Formations professionnelles Legrand :
Électrification intelligente et connectée
image_contact_670x310_FR.jpg

Devenez expert des solutions Legrand en Suisse ! Chez Legrand Suisse, nous accompagnons les professionnels de l’électricité dans leur montée en compétence avec des formations pratiques, orientées projets, directement sur notre site de Buchs (AG). Toutes les sessions incluent un repas offert, une visite du showroom et un accès direct à nos formateurs.

Objectifs :

Maîtriser les solutions domotiques, interphonie et connectées Legrand
Gagner du temps en installation grâce à nos innovations modulaires
Savoir conseiller vos clients en résidentiel, collectif et tertiaire
Pratiquer en situation réelle avec démonstrations et exercices
Échanger directement avec nos experts
 

Lieu :

Legrand Suisse SA
Industriestrasse 25
5033 Buchs AG - Suisse

 

Inscrivez-vous maintenant :

Vous êtes électricien, intégrateur ou bureau d’étude ? Gagnez en compétence et proposez les meilleures solutions à vos clients !

 

Catalogue des formations

Appareillage connecté – with Netatmo

Durée : 09h00 – 15h30

Description : Apprenez à installer, configurer et vendre des solutions connectées simples et fiables, compatibles avec tous les assistants vocaux.

Contenu de la formation :

Introduction au réseau ZigBee : fonctionnement, avantages et intégration dans un environnement connecté
Création et gestion de scénarios : personnalisation des actions pour un confort optimal, avec programmation automatique
Pilotage à distance : utilisation des fonctions à distance pour une gestion simplifiée et fluide des équipements
Prise en main de l'application Home + Control : gestion des dispositifs via l'application mobile
Appareillage connecté – with Netatmo
MyHOME.jpg

MyHOME – La solution domotique pensée pour les pros de l’électricité, sur-mesure, simple et fiable

Durée : 09h00 – 15h30

Description : Conçue pour les professionnels exigeants, la solution MyHOME repose sur une architecture BUS 2 fils puissante et évolutive, adaptée aussi bien aux maisons individuelles qu’aux logements collectifs. Grâce à une configuration rapide via le serveur MyHOME et l’App Home + Project, vous offrez à vos clients un confort intelligent, modulable et durable.

Contenu de la formation :

Installation et configuration d'un système domotique BUS 2 fils, avec prise en main des équipements avec l’App Home + Project
Gestion du confort (éclairage, chauffage, stores, etc.) via l'application
Home + Control pour une expérience utilisateur fluide et intuitive
Mise en service complète, de l'installation à la configuration finale, avec tests et vérifications
Accompagnement et conseils sur l'évolutivité du système selon les besoins futurs

Interphonie Bticino

Durée : 09h00 – 15h30

Description : Plongez dans l'univers de l'interphonie Bticino avec une formation dédiée à la configuration et à la mise en service des postes intérieurs 2 fils, qu'ils soient simples ou connectés. Vous découvrirez également la nouvelle platine de rue connectée LINEA 5000, un modèle innovant qui révolutionne l'expérience utilisateur.

Contenu de la formation :

Introduction à l'interphonie Bticino et ses composants
Configuration des postes intérieurs 2 fils (simples et connectés)
Mise en service et réglages des dispositifs
Présentation détaillée de la platine de rue connectée LINEA 5000
Démonstration de l'intégration et de la gestion à distance via des applications
Cas pratiques et astuces pour optimiser les installations
AMBIENT-05_Titanio.jpg
x3

X3 – Appareillage modulaire optimisé

Durée : 10h00 – 12h00

Description : Optimisez vos chantiers résidentiels avec des modules pensés pour gagner du temps à la pose.

Compétences visées :

Câblage rapide et simplifié
Gain de temps prouvé sur projet immobilier
Astuces de pros et démonstration comparative

Calendrier des formations 2025

Dates Formations Horaires
Mardi 09.09.2025 MyHOME – la solution domotique sur-mesure 09h00 – 15h30
Mardi 23.09.2025 Appareillage connecté – with Netatmo 09h00 – 15h30
Mardi 07.10.2025 Interphonie Bticino 2 fils 09h00 – 15h30
Mardi 21.10.2025 X3 – Appareillage modulaire optimisé 10h00 – 12h00
Mardi 04.11.2025 MyHOME – la solution domotique sur-mesure 09h00 – 15h30
Mardi 18.11.2025 Appareillage connecté – with Netatmo 09h00 – 15h30
Mardi 02.12.2025 Interphonie Bticino 2 fils 09h00 – 15h30
Mardi 16.12.2025 X3 – Appareillage modulaire optimisé 10h00 – 12h00

Pourquoi choisir les formations Legrand ?

Formations animées par des experts techniques
Contenu pratique adapté aux projets immobiliers suisses
Repas de midi offert et visite de showroom
Attestation de participation remise
 

Inscrivez-vous maintenant :

Vous êtes électricien, intégrateur ou bureau d’étude ? Gagnez en compétence et proposez les meilleures solutions à vos clients !