Infrastructure de câblage pour transfert de données
Infrastructure de câblage pour transfert de données
Réseau en cuivre ou en fibre optique
La performance des systèmes informatiques est cruciale pour les utilisateurs. Il est donc important d'accorder toute l'attention nécessaire aux exigences et aux besoins des utilisateurs et des opérateurs informatiques en termes de vitesse, de mobilité et d'adaptation. Afin de pouvoir choisir le système le plus approprié, nous analysons d'abord chaque poste de travail avec précision. La convergence des données, de l'audio/vidéo, du contrôle de l'éclairage, etc., dans un même réseau informatique, ne peut être perdue de vue lors de la conception du réseau. L'installation de systèmes de données nécessite donc une expertise et une spécialisation.
Notre équipe spécialisée dans les solutions de données se fera un plaisir de vous aider. Cela vous permettra de créer un réseau de haute qualité, offrant des performances optimales de la salle des serveurs au terminal, en utilisant soit de la fibre de verre soit du cuivre. Refroidissement, protection et contrôle de l'énergie : L'équipe de Legrand data center solutions a une proposition adaptée à chaque infrastructure de données.

Avec les solutions réseau LCS (Legrand Cabling Systems), vous pouvez compter sur l'expertise d'un spécialiste du réseau.
Du panneau de brassage dans l'armoire à la connexion en cuivre ou en fibre sur le lieu de travail, nous fournissons une solution certifiée conforme aux dernières normes.
Lorsque vous choisissez Legrand, vous obtenez :
- Un connecteur unique et breveté qui réduit considérablement le temps d'installation.
- Solutions fibre haute densité MTP / MPO et connectivité cuivre jusqu'à Cat 8
- Câbles réseau testés et approuvés par le CPR (Type A à E)
- Nos connecteurs Cat.8 sont certifiés PoE+ _(Power over Ethernet) et compatibles PoE++.