Système à Busbars
Système à Busbars
Legrand vous propose son savoir-faire pour votre projet de basse tension.
Ensemble, nous recherchons des solutions de projet intégrées, nous maintenons les coûts d'immobilisation aussi bas que possible et nous offrons une coordination logistique optimale. Des produits faciles et rapides à installer sont indispensables pour cela. Notre approche par projet comprend le calcul, l'ingénierie, le montage, la coordination logistique avec nos fournisseurs, la certification des installations et le service client. De cette manière, les coûts totaux d'installation peuvent être minimisés.

Avec le busbar, vous pouvez offrir à votre client la meilleure solution en termes de coût total de possession (TCO). Non seulement vous gagnez du temps dans la phase d'installation, mais la maintenance de l'infrastructure électrique devient plus facile.
- Vous pouvez installer rapidement sans perdre de temps en tirant sur les câbles.
- Le prémontage avec des points de dérivation peut être effectué sur place, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent.
- Grâce à notre aide dans la phase de conception, l'ingénierie 3D en amont de l'installation réduit considérablement les coûts d'erreur possibles lors de l'installation.

Les busbars distribuent l'électricité avec plus de facilité et de souplesse que d'autres formes d'installation et de distribution plus permanentes. Le busbar est une excellente solution pour distribuer l'électricité dans un data center. Les busbars sont une solution qui présente de grands avantages, tels que :
Réduction des coûts des installations
Moins de travaux de construction signifie que l'installation est moins coûteuse et les modifications également. Les coûts de main-d'œuvre externe pour les techniciens en électricité sont éliminés.
Une installation plus rapide
Les projets de construction se mettent en place plus rapidement et il est possible d'ajouter, d'enlever ou de déplacer de l'énergie facilement et rapidement sans temps d'arrêt.
La flexibilité pour l'avenir
Certaines unités peuvent être branchées et débranchées sans couper l'alimentation électrique, Elles ne nécessitent pas d'entretien courant et peuvent être étendues ou converties plus rapidement et à moindre coût.
Respect de l'environnement
Les busbars nécessitent souvent moins de matériel d'installation, et les prises sont réutilisables et repositionnables. Même arrivés à terme, les busbars Zucchini restent respecteux de l'environnement car ils sont faciles à démonter et leurs différentes matières premières pures peuvent être rapidement séparées et recyclées.
Optimisation de l'espace requis
Les busbars sont beaucoup plus compactes en termes de distribution de câbles et permettent des angles vifs, ce qui permet ensuite une utilisation optimisée de l'espace à l'intérieur des bâtiments.
Amélioration de la compatibilité électromagnétique
Les busbars Zucchini, avec leur tôle d'acier, offrent un excellent blindage contre les émissions électromagnétiques, ce qui se traduit par un environnement plus sain pour les personnes et les biens électroniques, compte tenu des systèmes de distribution non protégés.
STARLINE TRACK BUSWAY SYSTÈMES 100 ET 225A

Idéal pour alimenter les environnements critiques qui nécessitent une grande quantité d'énergie. Les pièces de l'armoire se composent de droites, de coudes et de tés qui s'assemblent pour créer un système de distribution d'énergie prêt à l'emploi qui révolutionne le fonctionnement des environnements.
En quelques mots :
- Réorganisez les connexions électriques là où vous en avez besoin ; aucun recâblage n'est nécessaire.
- Installation facile avec peu ou pas d'entretien.
- Racks personnalisables construits selon les spécifications du client.
- Les barres de cuivre brevetées en forme de U assurent une connexion électrique continue et fiable.
- Mesure intégrée en option et accessoires à valeur ajoutée tels que des fenêtres infrarouges (IR), des supports spéciaux pour le montage et la suspension de charges et des bandes de fermeture.
- Disponible en couleurs personnalisables.
ZUCCHINI SCP ET XCP HIGH POWER BUSBAR DE 630 À 6300A
Zucchini est devenu un nom de premier plan dans le domaine des systèmes de distribution d'énergie par barres omnibus. Zucchini offre des solutions pour les systèmes de haute puissance de 6300 A, y compris les colonnes montantes. Les séries SCP et XCP de Zucchini sont utilisées pour l'interconnexion entre les panneaux électriques, les connexions entre panneaux et transformateurs, et dans les colonnes montantes des bâtiments.
En quelques mots :
- Rapidité, simplicité et flexibilité dans les phases de conception et d'installation.
- Pas de solution boulonnée.
- Réduction de la taille du local technique.
- Limitation des interférences électromagnétiques.
- Excellentes caractéristiques de résistance à la tension de court-circuit.
- Réduction du risque d'incendie.
- Conformité avec normes harmonisées IEC 60439-1 et 2.