test sol lvl2

Micro data center
SOLUTIONS POUR LES MICRO DATA CENTERS
Les micro data centers de Minkels sont conçues pour faciliter les commandes. La simplicité associée à la confiance, l'efficacité et l'économie. Les solutions entièrement assemblées sont disponibles dans le catalogue standard de Minkels. Toutes les solutions peuvent, bien sûr, être complétées par un grand nombre d'options et d'accessoires.
Le MatrixCube est l'une des solutions de Minkels pour les micro data centers. Minkels et Legrand ont combiné la distribution d'énergie, le refroidissement, le boîtier et l'infrastructure mécanique en une seule solution. Cela fait du MatrixCube une salle de serveurs complète et compacte. Le MatrixCube est indépendant de la pièce dans laquelle il se trouve et peut être mis en œuvre à presque n'importe quel endroit de l'entreprise. Il n'est pas nécessaire de modifier radicalement la structure du bâtiment.

UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE PRÊTE À L'EMPLOI, RENTABLE ET PROFESSIONNELLE
Un environnement informatique fiable devient de plus en plus important et se transforme en une infrastructure critique essentielle à la continuité de nombreuses entreprises. Pour y contribuer, Minkels et Legrand ont développé le MatrixCube. Il s'agit d'une solution simple, directement déployable et rentable pour les PME, qui allège complètement la charge des responsables informatiques de manière simple.
Minkels et Legrand ont combiné la distribution d'électricité, le refroidissement, le logement et une infrastructure mécanique dans une seule solution. Cela fait du MatrixCube une salle de serveurs complète et compacte. Le MatrixCube est indépendant de la pièce et peut être mis en œuvre à presque n'importe quel endroit dans une entreprise. Aucune modification du bâtiment n'est nécessaire. Le besoin exact sera déterminé avec vous, puis le MatrixCube sera assemblé à la solution qui répond à ce besoin.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Le Matrixcube a été développé avec l'idée de simplicité, de fiabilité et d'efficacité.
La solution est si simple que la configuration standard peut être commandée avec un seul numéro d'article ! Bien entendu, la configuration standard peut être complétée par un certain nombre d'options et d'accessoires. Dans tous les cas, la simplicité de configuration et de commande est au centre des préoccupations !
MINICUBE
MATRIXCUBE

En raison de l'utilisation intensive du cloud computing, de nombreuses entreprises doivent maintenant réduire la taille de leurs salles de serveurs et diminuer leurs coûts énergétiques. Y a-t-il moins d'applications en cours d'exécution dans votre salle de serveurs interne qu'auparavant ? Vous souhaitez ne conserver en interne que les informations essentielles à votre activité ? Il est alors temps de passer à des micro data centers prêts à l'emploi à faible consommation d'énergie. Même si vous avez besoin d'un accès plus rapide aux données - faible latence - ou si vous souhaitez optimiser votre salle de serveurs, le MiniCube est la solution idéale pour vous. Le MiniCube dispose de tout ce dont vous avez besoin pour un data center complet : Le logement, l'alimentation, la surveillance et le refroidissement - tout cela dans un système compact. Le MiniCube est entièrement pré-configuré et prêt à être utilisé immédiatement. Votre responsable informatique vous en remerciera !
Avantages
- Une solution fiable et rentable pour les salles de serveurs
- Indépendant du bâtiment, facile à mettre en place
- Des armoires et des racks à faible consommation d'énergie pour votre infrastructure informatique
- Utilisation de technologies éprouvées
- Solution prête à l'emploi comprenant l'installation et la mise en service

Le Matrixcube a été développé avec l'idée de simplicité, de fiabilité et d'efficacité. MatrixCube - une infrastructure informatique professionnelle, prête à l'emploi et rentable. La solution est si simple que la configuration standard peut être commandée avec un seul numéro d'article ! Bien entendu, la configuration standard peut être complétée par un certain nombre d'options et d'accessoires. Dans tous les cas, la simplicité de configuration et de commande est au centre des préoccupations !
Un environnement informatique fiable est de plus en plus important pour les entreprises. Il est essentiel pour un fonctionnement de base ininterrompu et pour la réussite des entreprises. Minkels et Legrand ont développé le MatrixCube pour aider les entreprises à construire un environnement informatique fiable. Une solution simple, prête à l'emploi et rentable pour les petites et moyennes entreprises. Le MatrixCube apporte un soulagement efficace aux responsables informatiques.
Avantages :
- Une solution fiable et rentable pour les salles de serveurs.
- Construction indépendante et donc facile à mettre en place.
- L'efficacité énergétique de votre infrastructure informatique.
- Utilisation de technologies éprouvées.
- Solution prête à l'emploi comprenant l'installation et la mise en service.
- Des modifications spécifiques au client sont possibles.
Souhaitez-vous savoir comment fonctionne le MatrixCube ? Alors jetez un coup d'oeil à notre animation!
Vous pouvez commander la configuration standard en spécifiant un seul numéro d'article. Il comprend les éléments suivants. Minkels et Legrand ont combiné la distribution d'énergie, le refroidissement, le boîtier et l'infrastructure mécanique en une solution complète. Cela fait du MatrixCube une salle de serveurs complète et compacte.
Le MatrixCube est indépendant de la pièce dans laquelle il se trouve et peut être mis en œuvre à presque n'importe quel endroit de l'entreprise. Des mesures de reconversion coûteuses ne sont donc pas nécessaires. En concertation avec vous, nous déterminons vos besoins spécifiques et nous élaborons un MatrixCube adapté à vos besoins individuels.