Pour vous faciliter la vie, nous disposons d'outils logiciels.
Trouvez le lien vers nos applications Smart Home pour Android et Apple.
Si vous avez besoin d'un coup de main pour programmer nos produits, consultez notre catalogue électronique.
MyHOME_Suite
Logiciel pour la mise en service, la mise à jour et le diagnostic des dispositifs du système MyHOME.
Configuration virtuelle des dispositifs du bus MyHOME.
Programmation des composants Bticino (ex. écran tactile, module logique MH202, etc.)
ALPHASOFT POUR ALPHAREX³
Les minuteries du programme Rex3 facilitent le travail. Le programme souhaité peut être facilement configuré à la seconde près.

MYHOME_UP
Une seule application permet de configurer intuitivement tous les appareils d'une installation MyHome et de commander toutes les fonctions.
Les applications suivantes sont disponibles : commutation, variation, stores/volets roulants, régulation de température pièce par pièce et musique. Si le MyHomeServer1 de Bticino reste dans l'installation, l'utilisateur de l'installation a la possibilité de commander toutes les fonctions sur place, mais aussi à distance, via une application. De plus, il existe d'innombrables possibilités d'automatiser l'installation de manière très simple (p. ex. programmations de l'ouverture et de la fermeture des volets roulants, simulations de présence, régulation de la température dans certaines pièces, ...). Les scénarios MyHome, qui appellent toutes les applications disponibles simultanément ou en différé par simple pression sur une touche ou en fonction de la situation, offrent un confort d'habitation incomparable.

HOME + CONTROL
L'application permet de contrôler le système connecté Living Now, Living Light , Valena with Netatmo et les thermostats intelligents de Bticino et Netatmo. Quelques fonctions sont disponibles : gestion de l'éclairage, des volets roulants et de la température - gestion des scénarios d'entrée, de sortie, de réveil et de nuit - affichage de la consommation - réception d'alertes en cas de dépassement de courant pour éviter les coupures de courant - réception de messages de dysfonctionnement.

HOME + SÉCURITÉ
Avec l'application de sécurité Netatmo, votre maison sera encore plus sûre. L'application contrôle la sonnette intelligente, les caméras intérieures et extérieures intelligentes et protège vos biens. Les détecteurs pour les portes et les fenêtres vous donnent le sentiment de sécurité supplémentaire que vous recherchez.


NETATMO MÉTÉO
En combinaison avec la station météorologique Netatmo, cette application fournit toutes les données climatiques pertinentes telles que la température, l'humidité, le baromètre, la température ressentie, le CO2 et la qualité de l'air. En outre, vous obtenez une prévision météorologique pour 7 jours à l'emplacement exact de votre station météo Netatmo.

CLASSE 100 WIFI
Door Entry Classe 100X est l'App qui vous permet, en utilisant votre smartphone, de gérer les appels et les fonctions de l'unité interne vidéo Classe 100X16E localement et à distance. La configuration de l'application se fait en quelques étapes et, grâce au BTicino Cloud, la connexion à distance est entièrement automatisée et gérée avec le plus haut niveau de sécurité.

CLASSE 300 WIFI
Door Entry est l'application qui vous permet, à l'aide de votre smartphone, de gérer les appels et les fonctions de l'unité interne vidéo Classe 300X13E en local et à distance. La configuration de l'App se fait en quelques étapes et, grâce au BTicino Cloud, la connexion à distance est totalement automatisée et gérée avec le plus haut niveau de sécurité.

DOOR ENTRY FOR HOMETOUCH
Avec l'application Door Entry for Hometouch, vous pouvez répondre aux appels de votre interphone où que vous soyez, ouvrir toutes les serrures et voir les caméras connectées à votre interphone 2 fils. Pour utiliser l'application, vous avez besoin du Hometouch de Bticino, d'un réseau Wi-Fi local et d'une connexion Internet.

Système audio multirroom Nuvo
Le système audio mukti-pièces de Nuvo offre une véritable liberté d'écoute au plus haut niveau avec un accès instantané à des options musicales infinies. Écoutez Pandora dans votre cuisine, Spotify dans la salle de bains ou une liste de lecture de votre système de stockage en réseau (NAS) dans le salon, le tout à partir d'une seule application intuitive. Cette application permet de gérer jusqu'à 16 zones misicales simultanément.

iMyHome
iMyHome est une application permettant de contrôler MyHome sur votre smartphone ou votre tablette. L'application vous permet de gérer toutes les fonctions domotiques (automatisation des lumières et des volets, alarme anti-intrusion, scénarios, contrôle de la température, indicateur de consommation, système sonore ) même en votre absence. L'accès aux images des caméras de l'interphone de porte Bticino est également géré. L'accès au système MyHome se fait par l'intermédiaire d'une passerelle standrad Bticino qui supporte le protocole OpenWebNet. L'accès à l'extérieur du réseau domestique se fait ici, par exemple, via un accès VPN ou tunnel de données sécurisé (Virtual Private Network - VPN).
Cette application n'est disponible que pour le système d'exploitation iOS !

Configurateur tableaux d'abonnés
Le configurateur de coffrets d’abonnés X³ OPTIMISÉ est un outil gratuit qui vous permet de créer simplement et rapidement la liste de matériel et le schéma de l’installation pour la réalisation de vos projets.
Grâce à ce nouvel outil, vous bénéficiez de l’étendue de nos gammes et vous gagnez en temps et en efficacité.

Configurateur portiers audio et vidéo
Le logiciel permet de configurer en ligne votre installation d’interphonie individuelle en technologie à 2 fils. Le système d'interphonie BTicino peut s’installer simplement et rapidement avec seulement 2 fils non polarisés.
Adapté aux transformations et rénovations en utilisant les fils de sonnerie existants et de le commander en quelques «clics».
Pour les installations complexes, veuillez, s'il vous plaît, vous adressez directement à notre assistance technique. (Tel. 056 464 67 67).

Configurateur onduleurs
Vous pouvez effectuer une simulation pour choisir l'ASI adaptée en vous connectant sur le configurateur UPS. Le configurateur vous guide à faire le bon choix en quelques clics
HOME_SYSTEMS
Sur la page Home_Systems, vous trouverez toujours l'état actuel des logiciels Legrand et Bticino.
En outre, vous trouverez ici les instructions et les manuels de nos produits !