test sol lvl2

Immeubles à appartements
Tout ce dont vous avez besoin pour une installation résidentielle
Pour doter un immeuble et les appartements individuels d'une infrastructure électrique, cela signifie que les parties centrales et décentralisées de l'installation doivent être intégrées de manière transparente. Les lignes électriques principales doivent être réparties efficacement sur les différents étages, et les appartements individuels doivent être adaptés aux besoins particuliers des propriétaires. En particulier dans les maisons intelligentes d'aujourd'hui, les propriétaires d'appartements individuels veulent contrôler, sécuriser et mesurer leur appartement en fonction de leurs propres besoins.
Les éléments centraux d'installation d'un immeuble d'habitation sont donc :
- l'infrastructure électrique principale du bâtiment,
- une source d'énergie alternative courante avec des panneaux solaires sur le toit,
- 1 point central de contrôle d'accès
- 1 point central de réseau de données pour la sécurité, le système d'alarme incendie, etc.
- 1 installation centrale de recharge des véhicules électriques. D'autre part, il y a le besoin individuel de mesurer

Dans chaque appartement, il y a un besoin spécifique :
- Infrastructure énergétique
- Applications pour les maisons intelligentes
- Point de contrôle d'accès "local
- Sécurité du réseau et continuité des routeurs internet et des dispositifs connectés
- Une conception des appareils électriques qui s'harmonise avec l'intérieur de l'appartement


En plus de notre maison connectée qui permet de sécuriser et de contrôler un appartement, d'économiser de l'énergie et d'offrir plus de confort à chaque foyer, nous proposons un système électrique et de réseau complet pour l'ensemble du bâtiment.