Baies et armoires
Baies et armoires
La conception intelligente était l'une des exigences clés du développement de la plate-forme Nexpand. Avec Nexpand, nous avons fait un pas de plus en termes de flexibilité et de modularité de l'installation et d'adaptabilité illimitée des accessoires et des composants. La fonctionnalité a été intégrée de manière transparente dans un cadre en aluminium, offrant une plateforme entièrement intégrée et la possibilité de la combiner avec des systèmes et des produits du portefeuille Legrand.
Des profils en aluminium extrudé sont utilisés à l'intérieur de la baie serveur, dans lequel sont intégrés des rails de montage. Ces derniers sont entièrement ajustables en largeur et en profondeur. Tous les accessoires peuvent être montés de manière flexible et ajustés en continu dans les trois dimensions. Cela permet de concevoir individuellement l'intérieur de la baie serveur sans dépendre de trous spécifiques ou de dimensions modulaires des trous. Ces trous compromettraient également l'étanchéité d'air.

Nous proposons une large gamme de solutions de refroidissement flexibles à haute efficacité énergétique pour offrir la meilleure solution de centre de données possible en toutes circonstances et pour toutes les situations, que ce soit pour une petite salle serveur ou un grand data center, des immeubles de bureaux nouvellement construits ou déjà existants, des racks à haute ou petite capacité ou un système de refroidissement à eau/air. Le portfolio comprend des systèmes passifs et actifs pour le refroidissement ou l'optimisation du refroidissement de vos précieux équipements informatiques. Ces produits ont des applications multiples.
SMART – DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

La conception de l'armoire est extrêmement flexible.
Ainsi, l'intérieur est ajustable en 3 dimensions, le toit est entièrement modulable et offre plus d'espace et de flexibilité pour la gestion de l'infrastructure top-of-rack.
ROBUSTE - UNE FIABILITÉ SUPÉRIEURE

La plate-forme Nexpand se compose de portes et de cadres légers mais solides qui supportent confortablement le poids des équipements informatiques. La robustesse, l'intégration complète du système de verrouillage et le câblage sont uniques sur le marché.
SÉCURISE - DES DONNÉES EN SÉCURITÉ

Les temps d’arrêt constituent le risque majeur pour tout data center. La nouvelle plate-forme offre les plus hauts niveaux de sécurité d’accès et de distribution électrique intelligente et fiable. Des outils de surveillance et des capteurs innovants fonctionnent rigoureusement 24h/24 pour détecter et alerter les opérateurs du data center en cas de changements soudains dans et autour du rack, afin d’éviter les pannes.
DURABLE - UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMISÉE

La conception de nos armoires serveur et réseau est spécialement pensée pour améliorer l’efficacité énergétique des data centers. L’optimisation de l’efficacité énergétique comptait parmi les principaux motifs du développement de cette plate-forme d’armoire.