test sol lvl2

Industrie alimentaire et des boissons
L'hygiène en toutes circonstances
Au sein de l'industrie alimentaire et des boissons, l'ennemi numéro un est la pollution, les virus et les erreurs de traitement des aliments. Vous devez vous fier à 100 % aux conditions dans lesquelles vous mettez en place votre processus, et l'installation électrique et de réseau en est une partie essentielle.
Outre les conditions d'hygiène :
- La configuration de la production doit être flexible pour pouvoir changer en cas d'impact saisonnier en cas de forte augmentation de la demande
- En cas de restructuration de la production, le temps d'arrêt de l'installation doit être aussi court que possible.
- À long terme, le coût total de possession (CTP) est décisif pour le choix de l'installation, car la maintenance de l'installation est un point de décision critique.

Nos solutions respectent pleinement les normes d'hygiène . De plus, grâce à notre présence mondiale, vous pouvez garantir les mêmes conditions dans vos usines, quel que soit l'endroit où vous traitez vos produits !