Appareils de mesure (IME)
Appareils de mesure (IME)
L’énergie électrique contistue un bien précieux. Nous sommes confrontés à une nécessité absolue de gestion de cette ressource et au respect de l’impact de sa consommation sur l'environnement.
Il apparaît comme essentiel que son utilisation et sa qualité soient attentivement surveillées et distribuées.
C’est pour cet avenir que nous œuvrons au développement d’instruments de mesure assurant une gestion et une surveillance efficaces, grâce à une technologie appropriée alliant performance et qualité.


CENTRALES DE MESURE NEMO
Les centrales de mesures composant la gamme IME permettent la surveillance, le contrôle et la gestion de toute installation électrique monophasée ou triphasée sur réseau BT et MT.
Trois familles composent l'offre standard :
- La série Nemo 72 au format encastré 72 x 72
- La série Nemo 96 au format encastré 96 x 96
- La série Nemo D4 au format modulaire
COMPTEURS D'ÉNERGIE CONTO
IME propose une famille de compteurs d'énergie offrant à l'utilisateur un éventail de solutions aux problèmes de mesure et de consommation d'énergie électrique. La gamme est composée de modèles pour réseaux monophasés ou triphasés, équilibrés ou non équilibrés, soit en entrée directe ou raccordés sur des transformateurs de courant/tension. La présence d'une sortie émettrice d'impulsions, d'une sortie JBUS-MODBUS, M-BUS ou d'une sortie Ethernet facilite l'interface avec des systèmes de collecte de données centralisées.
Deux familles composent l'offre standard :
- La série modulaire au format 1, 2, 4 ou 6 modules
- La série encastrée au format 72 x 72 et 96 x 96

UNE NOUVEAUTÉ ABSOLUE, LE CONTO D6
Un compteur d'énergie avec alimentation directe de 125 A en seulement 6 TE (103mm).
Il dispose d'un écran rétro-éclairé avec 3 lignes.
La sortie impulsionnelle et la communication RS485 (en option) complètent l'équipement de l'appareil.


RELAIS DE PROTECTION ET DE MESURE DELTA
La gamme de relais différentiels DELTA (modulaires et encastrés) combinés aux transformateurs toroïdaux DEL, a pour objectif la protection des personnes et des biens, tout en assurant la continuité du service de l’installation.
Les relais de mesure tension ou courant peuvent être utilisés pour les tensions DC et AC ou pour les courants DC et AC. Le raccordement s'effectue directement ou au moyen de transformateurs de courant ou de tension.
De plus, l'IME propose des relais à valeur limite pour les réseaux triphasés (surveillance triphasée) qui surveillent la défaillance de phase, l'asymétrie et la séquence de phase.
En outre, des relais d'isolement sont proposés pour la mesure de la résistance d'isolement. Il y a ici deux applications : d'une part, le relais d'isolement à usage industriel et, d'autre part, à usage hospitalier (exigences pour les transformateurs d'isolement pour l'alimentation des locaux médicaux EN/IEC 61558-2-15).
TRANSDUCTEURS DE MESURE TEMA
Les transducteurs de mesure TEMA sont adaptés au montage sur rail DIN. Ils convertissent les grandeurs d'entrée (courant alternatif, tension alternative, courant continu, tension continue) ou les valeurs mesurées calculées qui en sont dérivées (puissance P, Q, S, Hz, etc.) en sorties analogiques proportionnelles. Souvent, les sorties analogiques sont ensuite transmises à des automates programmables (PLC) ou peuvent être affichées sur site sous forme numérique ou analogique.
Le raccordement s'effectue directement ou au moyen de transformateurs de courant ou de tension.
Le design industriel promet compacité, précision, fiabilité et compatibilité électromagnétique.
Sans aucune limitation fonctionnelle, les appareils peuvent être utilisés dans les conditions industrielles les plus sévères.

TRANSFORMATEURS DE COURANT À TRANSDUCTEUR INTÉGRÉ
Pour mesurer le courant alternatif monophasé, le courant continu ou le courant continu pulsé.


INDICATEURS NUMÉRIQUES
Les indicateurs numériques sont proposés dans une grande gamme.
Pour montage encastré et pour montage sur rail DIN, en différentes dimensions, avec ou sans interrupteurs de fin de course. Pour courant alternatif / tension alternative / courant continu / tension continue / température / entrées analogiques, avec/sans communication RS485 MBUS/MODBUS, avec entrée librement programmable et tout cela avec un affichage jusqu' à 5 chiffres (affichage max.: -99999... 9999999).

INDICATEURS ANALOGIQUES
A côté des indicateurs numériques, nous proposons une large gamme d'indicateurs analogiques.
Qu'il s'agisse de courant alternatif, tension alternative, courant continu, tension continue, fréquence, puissance active, puissance réactive ou facteur de puissance, nous avons presque toutes les solutions.
TRANSFORMATEURS DE MESURE
TC de mesure - TC de protection - TC sommateur -TT de mesure - TT de protection - TC triphasés -
court circuiterie - shunts.
Les transformateurs composant la gamme IME délivrent au secondaire un courant proportionnel au courant primaire (1 A ou 5 A) et sont adapté au calibre de l'appareil associé.
L'offre IME permet la mesure de courant allant de 1 à 8000 A.
Des transformateurs de courant sont nécessaires pour transformer des courants alternatifs élevés en un courant galvanique isolé de 5 A ou 1 A DC.
Il existe une équivalence de phase et une proportionnalité entre les courants primaires et secondaires.
La gamme de produits IME comprend des transformateurs basse tension pour presque toutes les applications.
- Transformateurs de courant
- Transformateurs de courant enfichables avec courants primaires jusqu' à 8000 A
- Transformateurs de courant d'enroulement avec courants primaires de 1 A à 600 A
- Transformateurs de courant de somme avec jusqu'à 9 circuits primaires
- Transformateurs de courant certifiés
- Transformateurs de courant pour arêtes de sécurité, transformateurs de courant intermédiaires/séparables, transformateurs à barres tubulaires
- Transformateurs de tension
- Transformateurs de tension avec tension primaire jusqu' à 1000 V