Smart Home - Produits intelligents
Smart Home - Produits intelligents
Comment rendre votre maison plus "intelligente" grâce à nos solutions connectées ? En équipant une maison de produits intelligentes et connectées, les occupants peuvent vivre avec leur temps sans autre intervention. La maison intelligente est une maison qui s'adapte à chaque étape importante de la vie. Pour chaque appartement, maison ou centre de vie et de soins, il existe une solution qui répond parfaitement aux besoins de chaque résident.
Grâce à un large choix de solutions autonomes et de solutions intégrées, Legrand est le partenaire par excellence qui vous permet d'accéder à la gamme la plus complète du marché.

CX³ WITH NETATMO - LE TABLEAU CONNECTÉ
CX³ with Netatmo sont les premiers appareils modulaires intelligents qui permettent à l’utilisateur de contrôler son logement à distance. De l’éclairage jusqu’aux équipements les plus énergivores.
La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa.
NETATMO PRO
Découvrez les solutions Netatmo Pro avec des produits intelligents, simples à utiliser et à installer. Des solutions de chauffage au détecteur de fumée en passant par les caméras intelligentes, retrouvez toutes les solutions nécessaires pour un grand confort et une sécurité optimale.
4 ANS DE GARANTIE PRO
Rassurez vos clients avec la garantie PRO 4 ans réservée aux produits de la gamme PRO de Netatmo.


INTERPHONIE : CLASSE 100 X
Bticino renouvelle la gamme de postes intérieurs Classe 100 en introduisant la connectivité Wi-Fi dans l’offre standard de portier vidéo. Le poste Classe 100X est doté d’une connexion Wi-Fi et permet de gérer toutes les fonctions du portier vidéo directement à partir du smartphone, rapidement et en toute sécurité, via l’application gratuite dédiée "Door Entry Classe 100X".
INTERPHONIE : CLASSE 300 X
Le nouveau portier haut de gamme connecté. Le portier communique en temps réel avec votre smartphone : vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de votre interphone à tout moment et où que vous soyez.

MyHOME
L’évolution de la domotique vers plus de simplicité. A l’aide d’une seule et même appli, vous contrôlez toutes les fonctions domotiques de la maison. Simple à installer et simple à utiliser, cette solution ne nécessite ni logiciel ni configuration.


HOMETOUCH : GESTION DE LA MAISON ET PORTIER VIDÉO CONNECTÉ
Gérez toutes les fonctions domotiques de votre habitation à partir d’un seul et même poste, et répondez aux appels de votre interphone vidéo depuis n’importe quel endroit.
THERMOSTAT CONNECTÉ : SMARTHER WITH NETATMO
Ce thermostat communique avec votre smartphone. Cela permet la gestion et le contrôle à distance de la thermorégulation et de la programmation, permettant ainsi l’ajustement à tout moment selon l’activité de la maison. Choisissez la température où que vous soyez, depuis l'application "Home + Control", ou avec le contrôle vocal. Gérez plusieurs thermostats dans une ou plusieurs maisons, et choisissez la température de chaque pièce grâce à sa compatibilité avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo.