Legrand propose une large gamme de boîtes de dérivation et de boîtiers encastrés et en saillie de différentes tailles et classes de protection (IP66 étanche à la poussière et aux inondations) avec des détails intelligents qui rendent l'installation et le câblage plus faciles et plus rapides :
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL
- Couvercle imperdable par lien
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
Boîtes de dérivation Plexo™ avec embouts à entrée directe
Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C
- IP 55 - IK 07 - 650 °C
- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)
- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Numéro d'article : 092005
Forme : carré
Dimensions : 65 x 65 x 40 mm
Couvercle à clipser
7 entrées Ø 4 à 20 mm
Boîtes de dérivation Plexo™ - spécial circuit de sécurité ERP et locaux recevant des travailleurs
- IP 55 - IK 07 - 960 °C
- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)
- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16 § 1) et locaux recevant des travailleurs
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V
- Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Numéro d'article : 092015
Forme : carré
Dimensions : 65 x 65 x 40 mm
Couvercle à clipser
7 entrées Ø 4 à 20 mm