Plexo 55 solution d'appareillage étanche

Plexo 55 solution d'appareillage étanche

La solution universelle et flexible pour les locaux humides, pour les applications en surface et encastrées.

Montage simple, rapide et sûr grâce à des solutions fonctionnelles telles que l'alignement facile de l'assemblage et le montage rapide au moyen d'un quart de tour pour l'assemblage.

La gamme Plexo est disponible en classe de protection IP 55 pour les interrupteurs et les prises avec couvercle fermé. Grâce à ce haut niveau de protection, Plexo peut être installé dans les zones humides : 

  • Zones résidentielles : Garages, abris de jardin, caves, buanderies,....
  • Zones commerciales : parkings, locaux techniques,...
  • Industrie : ports, stations de lavage...

Plexo 55 est disponible en deux variantes, comme appareil complet ou comme appareil modulaire. Legrand garantit ainsi d'une part la flexibilité nécessaire et d'autre part un montage efficace sur le chantier. Les boîtiers pour montage en saillie en milieu humide et les cadres pour montage encastré en milieu humide sont tous deux adaptés au montage d'inserts modulaires.


 

Système de montage rapide

Les prises doubles et triples de la série Plexo sont précâblées et disposent de bornes enfichables. Les prises précâblées et les bornes enfichables, en plus de la flexibilité et la possibilité de les combiner, apportent une amélioration significative de la commodité et de la vitesse d'installation. Les fonctions des bornes enfichables de Legrand permettent une connexion rapide et sûre.

Prise précablée Plexo

Possibilité d'intégration dans le système d'automation

Plexo™ 55 With Netatmo est la solution idéale pour l'automatisation des pièces humides ou des garages.

Etanchéité renforcée

Dans toute la gamme Plexo, les joints ont été renforcés pour garantir un indice de protection IP 55, tandis que l'interrupteur ainsi que la prise avec couvercle fermé ont un indice de protection IP55.

Embouts de diaphragme perçables

La gamme Plexo est disponible en 2 versions :

Avec des embouts extractibles et perforables sans découpes pour faciliter le câblage.
Versions : gris, blanc et antimicrobien.
Formats : simple, double et triple
Avec presse-étoupes M20
Finition : gris
Formats : simple et double
Nombre d'entrées : 1, 2 ou 3
Les 2 types de boîtiers (avec embouts et presse-étoupes) garantissent : 

IP 55 pour chaque type d'entrée (câble ou conduit).
Rattrapage de l'alignement des conducteurs.