CACHE-BORNES EN PLASTIQUE ET EN MÉTAL
Petits boîtiers industriels à haut degré de protection pour le placement de bornes sur rails ou d'autres appareils électriques.
Versions plastique, métallique et inox
COFFRETS MURAUX MÉTALLIQUES ATLANTIC
Coffrets muraux métalliques adaptés aux applications tertiaires et industrielles.
Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10
● Revêtement polyester texturé (épaisseur 60 μ)
COFFRETS MURAUX INOX ATLANTIC
Coffrets muraux en acier inoxydable, adaptés aux environnements les plus exigeants tels
que les industries agroalimentaires et de traitement de l'eau, pharmaceutiques et chimiques.
Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10
COFFRETS MURAUX INOX HD ATLANTIC
Les coffrets en acier inoxydable “HD“ (Hygienic Design) sont spécifiquement adaptés aux environnements les plus exigeants tels que l'industrie agroalimentaire.
COFFRETS MURAUX POLYESTER MARINA
Coffrets muraux polyester renforcés à la fibre de verre pour installations extérieures.
Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10
● Classe II
● Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques
● Polyester chargé fibre de verre
COFFRETS DE SOL MÉTALLIQUES ALTIS
Coffrets de sol métalliques pour installations industrielles, monobloc ou exécution à assembler.
Caractéristiques :
● IP 55 et IK 10
● Nema 12
● Revêtement polyester texturé (épaisseur 80 μm)
● Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
XL³ 400 - ARMOIRES DE DISTRIBUTION
Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, à équiper, assurent une
distribution d'énergie jusqu'à 400 A. Avec des hauteurs de 600 à 1 900 mm et une capacité
de 24 modules par rangée. Ils peuvent être équipés d'une gaine à câbles
XL³ S 630 - FAIBLE ENCOMBREMENT GRÂCE À LA FAIBLE PROFONDEUR
Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A. Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2300 mm. La profondeur de ces armoires n'est que de 24,9 cm
XL³ 800 - ARMOIRE DE DISTRIBUTION
Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1050 à 1950 mm...
XL³ S 4000 - ARMOIRE DE DISTRIBUTION
Les coffrets de sol prémontés en métal XL³ S 4000 offrent une solution de distribution standard jusqu'à 4 000 A.
XL³ 4000 - ARMOIRE DE DISTRIBUTION
Les armoires métalliques à assembler XL³ 4000 offrent une solution de distribution haut de
gamme jusqu'à 4 000 A et satisfont aux critères les plus exigeants (formes de séparation 4b,
taux de service IS333).
XL³ 6300 - ARMOIRE DE DISTRIBUTION
Les armoires métalliques à assembler XL³ 6300 constituent le sommet de la série des coffrets
XL³ et offrent la possibilité de placer des disjoncteurs ouverts jusqu'à 6 300 A.