Les chemins de câbles Cablofil en fil métallique sont disponibles dans le monde entier et constituent une bonne alternative aux chemins de câbles en tôle. Quelques accessoires permettent d'installer la bonne solution sur place, par exemple dans de petites pièces dans des faux plafonds ou des planchers techniques. Les câbles sont faciles à mettre en place et à insérer/retirer grâce au maillage fin des fils. De plus, la structure ouverte réduit le risque de poussière et facilite le nettoyage.
Les chemins de câbles en fil Cablofil conviennent aux segments suivants :
- Industrie (alimentaire)
- OEM
- Centres de données
- Bâtiments commerciaux tels que les hôpitaux et les bureaux
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Avec la marque Cablofil, Legrand établit des normes mondiales dans l'industrie alimentaire. Cablofil aide à répondre de manière fiable aux exigences élevées et croissantes en matière d'hygiène et propose des solutions individuelles pour tous les secteurs.
Dans certaines applications industrielles spécifiques, comme l'industrie alimentaire et la construction de machines, les chemins de fils Cablofil offrent une alternative de qualité par rapport aux chemins de câbles industriels.
En effet, dans la construction de machines, le système de support de câbles doit pouvoir être monté rapidement et avec le moins de pièces possibles.
Par ailleurs, l'industrie alimentaire possède des exigences d'installation très strictes concernant l'hygiène.
Le système Cablofil répond à ces exigences.
Sa structure ouverte empêche la présence d'animaux nuisibles, rend le câblage aisément identifiable et permet un nettoyage facile de chemin de câbles.
Caractéristiques
- Disponible dans le monde entier
- Facile à nettoyer
GOUTTIÈRE GRILLAGÉE : ACIER INOXYDABLE
HACCP et gestion de l'hygiène
Depuis 1997 déjà, le décret sur l'hygiène des denrées alimentaires (LMHV) oblige toutes les entreprises alimentaires à effectuer des contrôles au sein de l'entreprise et à garantir par des mesures appropriées que l'apparition de risques pour la santé est évitée.
Une gamme de produits de différentes dimensions et qualités d'acier inoxydable pour la technique de pose de câbles, spécialement conçue pour les besoins de l'industrie alimentaire, permet une mise en réseau sans faille de l'alimentation principale jusqu'aux différentes alimentations des machines.
Caractéristiques :
- Spécialement développé pour l'industrie alimentaire
- Système complet : goulottes en treillis, accessoires et supports
- V2A (1.4301 / 304L) et V4A (1.4404 / 316L et 1.4571).
- Selon les exigences particulières, tous les articles en acier inoxydable sont décapés et passivés ou grenaillés au tonneau.
- Hauteur 30, 54 et 105 mm
FCFA chemin de câbles en fil FastClic auto
Nouveau raccord intégré
Avec raccord de fond à partir d'une largeur de 300 mm
Caractéristiques :
- Largeur : 50 - 600 mm
- Hauteur 54 mm
- Matière : Électrozingué (EZ)
- Distance entre deux supports : 2 mètres
- Temps de montage réduit
Chemin de câbles Cablofil en fil : zinc aluminium
L'alternative à la galvanisation à chaud : plus écologique et plus résistant à la corrosion jusqu'à la classe 8.
En plus des chemins de câbles filaires en zinc aluminium (ZnAl), la gamme est complétée par divers accessoires et raccords réalisés dans des matières durables similaires comme le zinc magnésium (ZnMg) et le zinc nickel (ZnNi).
Caractéristiques
- Système complet : chemins de câbles, accessoires et supports.
- Classe de corrosion 8 par rapport à la classe 5 du galvanisé à chaud standard
- Certifié pour le maintien de la fonction
- Impact environnemental réduit par rapport au procédé traditionnel de galvanisation à chaud
- Plus robuste que l'EZ+ ou autre revêtement organique (réduissement de risque de rayures pendant le transport ou l'installation, résistance à la corrosion élevée pendant la mise en oeuvre)
- Hauteur 30, 54 et 105 mm
Coude FASLOCK AUTO
Caractéristiques :
- 2 versions :
- Faslock S pour largeurs jusqu'à 200 mm
- Faslock XL pour largeurs de 300 à 600 mm
- Matières : électrozingué (EZ), galvanisé à chaud (GC) et Inox 316L
- Pour créer facilement un coude avec le rayon adéquat
- Sans outils
- Clipsable
- Capot de protection pour la sécurité du montage
Kits adaptateurs Plexo pour chemin de câble en fil
Les boîtes 80 x 80 mm et 105 x 105 mm et les adaptateurs sont disponibles séparément, mais aussi en un simple kit complet !
Réf. CM350537 = Adaptateur Plexo en plastique + boîte 80 x 80 mm
Réf. CM350538 = Adaptateur Plexo en plastique + boîte 105 x 105 mm
- Rapidité et facilité du montage
- Les câbles peuvent être introduits rapidement et facilement par les embouts des boîtes
- Les boîtes sont IP 55