Legrand propose une vaste gamme de distributeurs électriques, des petits distributeurs apparents aux distributeurs pour locaux humides, en passant par les distributeurs encastrés et les distributeurs pour cavités.
COFFRETS ENCASTRÉS JUMBO (5 RANGÉES - 12 MODULES)
Le coffret JUMBO est disponible en version courant fort ou en version combinée. Le coffret combiné regroupe courant fort et multimédia sous une même porte et offre beaucoup d'espace dans un espace restreint. Le coffret encastré JUMBO permet un montage mural ou en cloison creuse.
COFFRETS APPARENTS 13 MODULES DRIVIA ET CACHES-BORNES
Coffrets Drivia 13 modules par rangée et coffrets cache-bornes : Les coffrets apparents Drivia (13 à 52 modules) peuvent être utilisés dans de petits espaces de montage grâce à leur volume de câblage optimal. Les cache-bornes de 2 à 9 modules conviennent parfaitement pour ajouter quelques circuits électriques.
XL³ 125 : COFFRET APPARENT 18 MODULES
Le coffret apparent XL³ 125 constitue le coffret standard par excellence pour les installations domestiques grâce à sa largeur de 18 modules par rangée. Son élégance combinée au confort de câblage en fait le coffret de distribution résidentiel idéal.
EKINOXE - COFFRETS ENCASTRÉS 12 MODULES
Les cache-bornes et les coffrets de distribution apparent étanches Plexo³ conviennent parfaitement aux installations extérieures et aux environnements industriels, etc. grâce à leur degré de protection IP 66.
COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉTANCHES PLEXO³
Les cache-bornes et les coffrets de distribution apparent étanches Plexo³ conviennent parfaitement aux installations extérieures et aux environnements industriels, etc. grâce à leur degré de protection IP 66.
XL³ 160 - Coffrets apparents et encastrés 24 modules
Exécution plastique ou métal, apparent ou encastré, capacité de 24 à 144 modules.
XL³S 160 - Coffrets apparents et encastrés 24 et 36 modules
Coffrets métalliques avec un équipement standard et adapté aussi bien à une petite qu'à une grande installation (jusqu'à 288 modules)...
XL³ 400 – Coffret de distribution
Les armoires murales et au sol de la gamme XL³ 400 sont disponibles en plastique ou en métal. Elles permettent de distribuer de l'énergie jusqu'à 400A.
Les armoires sont disponibles dans les hauteurs 600mm à 1900mm et dans une largeur de 24 unités de division par rangée. L'armoire peut en outre être équipée d'une zone de câblage.
XL³ S 630 - Faible encombrement grâce à la faible profondeur
Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A. Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2 300 mm. La profondeur de ces armoires n'est que de 24,9 cm.
XL³ 800 - Coffret de distribution
Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1 050 à 1 950 mm...