Les solutions de distribution électrique et de gestion de racks de Raritan constituent le meilleur choix pour les centres de données et les laboratoires de tests informatiques. Elles sont utilisées quotidiennement pour des applications telles que l’hébergement en colocation, les installations périphériques (Edge) et l’Internet des objets (IdO). Elles sont par ailleurs compatibles avec toutes les solutions logicielles DCIM. Les Data Center sont confrontés à plusieurs défis en ce qui concerne leur infrastructure dans les salles blanches. Par conséquent, de nombreux centres de données s'appuient sur la surveillance intelligente des PDU pour améliorer le temps de fonctionnement, la rentabilité et une croissance durable.
Legrand, le plus grand fabricant mondial de PDU, propose également une large gamme de solutions de gestion de racks afin que vous puissiez contrôler, protéger et garantir la disponibilité de vos équipements informatiques critiques dans le rack
PDUs intelligents
La gamme d’unités de distribution électrique intelligentes pour rack PX de Raritan offre bien plus que la simple distribution électrique. Il s’agit de la plateforme qui servira de base pour la surveillance distante de l’alimentation en temps réel, pour les capteurs d’environnement et pour la gestion d’infrastructure du data center. La gamme PX offre des centaines de modèles avec options de commutation des prises, de mesure au niveau des prises, de haute puissance et de distribution électrique triphasée 400 V. Recevez les modèles standard en quelques jours seulement ou bien personnalisez vos PDU pour répondre aux besoins particuliers de votre application. Découvrez vous-même pourquoi 9 des 10 premières entreprises technologiques Fortune 500 font confiance aux unités de distribution électrique intelligentes PX.
Avantages:
- Disponibilité garantie, sans compromis
- Prévention des pannes avant qu'elles ne surviennent
- Carte contrôleur équipée de nombreux ports
- Conception structurelle robuste
- Surveillance de l’alimentation au niveau de la prise
- Châssis PDU en couleur
- Interface utilisateur élégante et intuitive
- Interopérabilité DCIM extensive
PDUs HDOT CX
Les PDU de Servertech sont dotées de la technologie HDOT (High Density Outlet Technology) et possèdent le plus grand nombre de prises dans une PDU intelligente pour rack 42U avec des prises standard C13 et C19. Une variante spéciale de cette technologie est le HDOT CX. La prise Cx remplace les prises C19, qui sont actuellement sur la PDU HDOT, par une prise hybride qui peut fonctionner comme une prise C13 ou C19. Cette conception innovante réduit la complexité du processus de sélection et limite la nécessité d'acheter un nouvel ensemble de PDU lorsque l'équipement change, ce qui permet de réduire les coûts finaux. Les unités PDU HDOT Cx présentent toutes les mêmes caractéristiques que les unités PDU HDOT précédentes : le plus grand nombre de prises par facteur de forme, un équilibrage de charge facile et la possibilité de personnaliser l' unité PDU en fonction de la configuration de votre choix en seulement quatre étapes.
Basic PDUs
La nouvelle gamme de PDU associe la qualité et l’innovation Legrand aux multiples applications.
Autonome, cette gamme s’intégre naturellement dans toutes les installations conformément
aux normes en vigueur.
Ils sont utilisés dans les baies serveurs où :
- il y a une forte densité de produits actifs
- la qualité de la distribution électrique est cruciale
- Installation sans outil
- Montage horizontal ou vertical
- Systèmes de routage des câbles et de verrouillage des cordons
- Ampèremètre orientable à 90° : lecture facile quelle que soit la position d'installation
- Toutes les PDU Legrand sont compatibles avec des accessoires complémentaires : capuchon de verrouillage et dispositif de protection contre les surtensions.