Rénovation ou extension d'anciennes installations ? Projet de construction de nouvelles installations ? Grâce au boîtier BCM de Raritan, vous pourrez désormais réduire les coûts d'énergie, suivre les consommations et prévenir les arrêts des systèmes ; le tout en un clin d'œil. Obtenez des vues en temps réel de la capacité d'alimentation et de la consommation électrique au niveau des panneaux de distribution, des unités PDU au sol, des tableaux de distribution distants (RPP) ou des rails
d'alimentation suspendus. Mesurez la consommation d'énergie (kWh) avec une précision de ± 0,5 % (selon ISO/CEI) permettant la refacturation des coûts énergétiques à vos clients. Et recevez des alertes dès qu'une valeur de courant approche de la limite d'un disjoncteur.