Switch KVM multi-plateforme - mono utilisateur
Le commutateur KVM multi-plateforme et mono-utilisateur, CompuSwitch®, fournit un accès centralisé fiable pour le contrôle de 2, 4, 8, ..., 64 PC à partir d’un seul ensemble clavier/écran/souris. Il est idéal pour les salles de serveurs de petite taille et les laboratoires de test, ainsi que pour les applications de bureautique.
Switch KVM de bureau ou rackable
Le commutateur Raritan expreZo™ EZswitch permet un accès KVM regroupé à de multiples serveurs et PC, au niveau d'un poste de travail ou du rack. Ce commutateur KVM PS/2 et USB économique assure l'accès à 8 ou 16 serveurs et peut être connecté en cascade pour se connecter à un maximum de 4 096 appareils.
Il est idéal pour les PME qui ont besoin d'une administration des ordinateurs au niveau du BIOS, pour le redémarrage ou le dépannage.