Détecteur de mouvements

Détecteur de mouvements

La gestion de l'éclairage (lighting management) garantit que vous bénéficiez de la bonne quantité de lumière au moment où vous en avez besoin. Non seulement fiable, mais surtout confortable ! Legrand vous propose des solutions et des services pour que votre projet d'éclairage vous procure une économie d'énergie et apporte une contribution positive à l'environnement.

Vos avantages : réduction des coûts, durabilité et respect de l'environnement.

Les avantages des détecteurs de l'offre lighting management de Legrand

  • Extrêmement sensibles avec technologies PIR (infrarouge passif) et HF (hautes fréquences)
  • Configurables en détecteurs de présence ou d'absence
  • Pouvant être placés à des hauteurs jusqu'à 20 mètres
  • Ayant une portée jusqu'à 42 mètres de diamètre et pour les couloirs jusqu'à 24 mètres de longueur
  • Solutions An-10, DALI/DSI et KNX
  • Avec cellule photoélectrique qui mesure le niveau d'éclairement et réduit ou éteint la lumière si nécessaire.
  • Livrés avec cordons et fiches pour le raccordement
  • Disponibles en versions avec 1 ou 2 circuits de commande par bouton-poussoir
  • Adaptables par télécommande ou bouton-poussoir
  • Indice de protection : IP 65
  • Fonctionnement jusqu'à -30 °C pour les frigos
  • Possibilité de montage directement sur ou dans une armature d'éclairage
  • Garantie de 5 ans
Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement pour batiment

Les produits de Legrand permettent d'offrir une solution complète de gestion de l'éclairage pour chaque bâtiment, chaque espace et chaque source lumineuse.


TECHNOLOGIES DES DÉTECTEURS

Le détecteur PIR réagit au mouvement de la chaleur d'un corps. Il convient bien pour les petites pièces.

Les détecteurs haute fréquence ont une longue portée et sont très sensibles aux mouvements. Ils sont capables de détecter à travers le verre et d'autres matériaux minces. Les détecteurs HF peuvent donc être montés hors de vue, par exemple au-dessus d'un faux plafond. Il est également possible de détecter les mouvements à l'extérieur de la pièce.


DÉTECTION DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Détection de présence

éclairage avec détecteur de mouvement

Les détecteurs allument automatiquement la lumière lorsque quelqu'un entre dans une pièce. Et la lumière s'éteint automatiquement quand la personne quitte la pièce.

Détection d'absence

éclairage avec détecteur de mouvement

L'éclairage doit être allumé à l'aide d'un interrupteur. Une fois que tout le monde a quitté la pièce, la lumière s'éteint automatiquement.

Luminosité constante avec détection de présence et d'absence

Tous les détecteurs ont une cellule photoélectrique qui mesure le niveau d'éclairement et réduit ou éteint la lumière si nécessaire.

Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement par reconnaissance de présence et de l'environnement

Personne n'est présent, lumière du jour suffisante, lumières éteintes.

Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement par reconnaissance de présence et de l'environnement

Quelqu'un est présent, lumière du jour suffisante, lumières éteintes.

Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement par reconnaissance de présence et de l'environnement

Quelqu'un est présent, lumière du jour insuffisante, lumières réduites.

Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement par reconnaissance de présence et de l'environnement

Quelqu'un est présent, pas de lumière du jour, lumières allumées.

Gestion de l éclairage avec détecteur de mouvement par reconnaissance de présence et de l'environnement

Personne n'est présent, pas de lumière du jour, lumières éteintes.


DÉTECTEURS PIR DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Ecodétecteurs Legrand

Détecteurs pour des utilisations simples.
Niveau de luminosité et temporisation à régler au moyen d'un tournevis.


EBDSPIR | Détecteurs très fins à encastrer

EBMPIR-MB | IP 65, montage direct sur armature (fixation M20)


EBDHS | Pour espaces de grande hauteur (jusqu'à 20 mètres)

EBDRC | Tête orientable pour couloirs


DÉTECTEURS HF DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE

Détecteurs à haute fréquence très sensibles et qui réagissent à n'importe quel mouvement d'objets. Fonctionnent également à travers le verre, les parois minces et les faux plafonds. La sensibilité de la détection peut être réglée.

MWS6 - MWS6SM | Très fin et d'une grande sensibilité

éclairage avec détecteur de mouvement haute fréquence, hf.

MWS3A | Tête orientable pour couloirs

éclairage avec détecteur de mouvement

MWS1A | Pour grands espaces, parkings


An-10® GESTION DE L'ÉCLAIRAGE SANS FIL

An-10® utilise une communication fiable ‘hybrid mesh' sans fil avec une onde porteuse de 968 MHz. Dans un espace ouvert idéal, la distance de communication peut atteindre 100 mètres. Dans un bâtiment et en fonction du type de construction, cela peut aller jusqu'à environ 30 mètres. An-10® facilite l'installation d'un système de réglage de l'éclairage.

Batiment avec éclairage sans fil An-10

Les avantages

  • Les détecteurs peuvent être associés très simplement
  • Chaque détecteur sert d'interrupteur ou de variateur pour ses propres armatures
  • Par exemple, dans le cas de pose ou d'enlèvement de cloisons, l'association peut être facilement modifiée à l'aide d'une télécommande
  • Convient aussi bien à des petits qu'à des grands espaces ou à des bâtiments

Facilité d'installation

éclairage avec détecteur de mouvement facile à installer
  • La communication radio entre les détecteurs passe à travers le verre, les murs, les planchers, etc.
  • Rapide à installer car aucun câblage de communication entre les détecteurs n'est nécessaire.
  • La charge peut être commutée directement par les détecteurs ou par un relais.
  • An-10 n'a pas besoin d'une unité centrale.
  • Tous les détecteurs An-10 fonctionnent de manière autonome et en collaboration mutuelle.
  • Très approprié pour les bâtiments historiques.

Flexibilité

télécommande pour programmer son éclairage avec détecteur de mouvement
  • La programmation s'effectue via une télécommande infrarouge.
  • Reprogrammation facile en cas de rénovation.

Consultez les caractéristiques des produits dans notre catalogue en ligne: