Découvrez notre gamme de produits modulaires X³ OPTIMISÉ : raccordement par bornes automatiques, modules de raccordement, 2 modules pour alimentation des rangées supérieures et inférieures sans bornier de raccordement, peignes de répartition horizontale, etc. Bref, tous les produits nécessaires pour la réalisation d’une installation facile, rapide et totalement sûre.
LE CONFIGURATEUR
Le configurateur de coffrets d’abonnés X³ OPTIMISÉ est un outil gratuit qui vous permet de créer simplement et rapidement la liste de matériel et le schéma de l’installation pour la réalisation de vos projets. Grâce à ce nouvel outil, vous bénéficiez de l’étendue de nos gammes et vous gagnez en temps et en efficacité.
TOUS LES AVANTAGES :
AIDE AU CHOIX
- Configuration étape par étape
- Produit adapté selon vos besoins
GAIN DE TEMPS
- Choix rapide du produit le plus adapté parmi les enveloppes et accessoires
- Possibilité de faire réaliser le montage des équipements en usine
- Enregistrement de vos projets et modifications possibles à tout moment
- Possibilité de copier et d’utiliser des projets déjà existants
AUCUN OUBLI
- Proposition de tous les accessoires compatibles avec la référence d’enveloppe choisie
CONFIGURATION
- Nombreuses options disponibles adaptées à chacun de vos besoins
GAGNER AVEC LA SÉCURITÉ
Grâce à nos best-price-packs, vous bénéficiez de 5 appareils individuels pour le prix de 4.
Disjoncteur différentiel DX3-optimisé
Courant Nominal (In): 13A
Courbe: C
Sensibilité: 30mA







