La gamme de télérupteurs Legrand propose des télérupteurs standards, silencieux et silencieux temporisés, ainsi que des auxiliaires de signalisation et de commande.
Gamme :
- Unipolaires 16 A - 250 V~
- Bipolaires 16 A – 250 V~
- Tétrapolaires 16 A – 400 V~
Les versions silencieuses des télérupteurs électroniques représentent la solution idéale pour les hôtels et en particulier les chambres à coucher.
La commande centralisée permet de piloter simultanément plusieurs télérupteurs.
Exemple : à partir de la commande générale de sa loge, le garde d'une école peut éteindre l'éclairage de toutes les salles de classe simultanément ou étage par étage.