Transformateurs
Protégés contre les surcharges et les courts-circuits.
Transformateurs pour sonneries
- Conformes à la norme CEI/EN 61558-2-8
- disponible en version:
- 230 V / 8 V
- 230 V / 12 V - 8 V
- 230 V / 24 V - 12 V
Transformateurs de sécurité
Conformes à la norme CEI/EN 61558-2-6
Alimentations monophasées
Alimentations à découpage
Conformes aux normes UL 508, UL 60950 et IEC EN 60950-1 EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 et EN 61204-3. Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
- Voyant de présence de tension de sortie
- Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
- Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges
- Montage sur rail symétrique 3 prof. 7,5 mm et 15 mm
Alimentations filtrées et redressées
Alimentations pour utilisation nécessitant une tension contenue de 12 V ou 24 V. Fixation sur rail
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6.
Adaptées à la réalisation d’équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1.
Constituées :
- d’un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
- d’un condensateur de filtrage
- d’une protection par CTP(1) intégrée au primaire
- d’un double bornage utilisation
Capacité des bornes : 6 mm2 souple
Classe II après plastronnage
Taux d’ondulation < 3 %
Température ambiante sans déclassement : 60 °C
Alimentation 230 V± 15 V±