HUBLOTS 100% LED
Un nouveau design, plus de fiabilité, plus de fonctions et plus d’économies
Afin que chaque bâtiment bénéficie de l’offre qui lui convient le mieux, nous vous proposons 3 gammes de produits. Elles conviennent aussi bien pour du résidentiel que pour du petit tertiaire
CHARTRES INFINI
La gamme la plus pratique et performante, idéale pour l’installateur comme pour l’utilisateur
Les produits se déclinent en 3 couleurs (blanc, anthracite et gris métal)
Existe en version standard, antivandale, IP 55 / IK 10 ou en antivandale renforcé, IP 66 / IK 10 (+ 50 joules)
Maintenance et programmation faciles et rapides
Nombreuses fonctions (ON/OFF, détection HF, détection HF+Horloge,
2 niveaux de luminosité/minuterie)
CHARTRES ESSENTIEL
Le bon compromis entre fonctions et économies
3 couleurs de produits (blanc, anthracite et gris métal)
Existe en version standard ou antivandale, IP 55 / IK 10
Fonctions ON/OFF ou détection HF
Programmation facile et rapide
ASTRÉO
La gamme économique
Les produits sont disponibles en 2 couleurs (blanc et anthracite)
Existent en version standard ou antivandale, IP 44 / IK 07 ou IK 09 (antivandale)
Fonctions ON/OFF ou détection HF