Nos systèmes UPS sont techniquement à la pointe de la technologie et sont produits dans le respect des ressources et dans des conditions environnementales strictes. Les gammes de modèles aux performances exceptionnelles se complètent et garantissent une disponibilité maximale de vos systèmes critiques.
Une alimentation sans coupure fournit une alimentation de secours à une charge lorsque la source d'alimentation d'entrée ou l'alimentation secteur fait défaut. Un onduleur diffère d'un système d'alimentation auxiliaire ou de secours ou d'un générateur de secours en ce qu'il fournit une protection quasi instantanée contre les interruptions de l'alimentation d'entrée en délivrant l'énergie stockée dans des batteries. Certains de nos onduleurs sont également équipés de batteries Li-ion, ce qui permet de réduire les besoins de remplacement coûteux grâce à la durée de vie plus longue des batteries Li-ion.
Notre gamme d'onduleurs, adaptée à toutes les applications, offre des solutions avec les meilleurs niveaux de performance en termes de puissance et de temps de sauvegarde. Les systèmes UPS sont parfaitement adaptés aux centres de données.
Nous proposons deux types d'onduleurs, conventionnels et modulaires, qui présentent tous deux des avantages uniques.