Interrupteurs horaires programmables
Les interrupteurs horaires de Legrand (par exemple la MicroRex) contribuent à faciliter la vie de l'utilisateur. Ils assurent l'activation et la désactivation d'un circuit électrique (notamment le chauffage et l'éclairage) aux moments choisis et pendant un laps de temps programmé.
Avantages de l'utilisation des interrupteurs horaires :
- Économie d'énergie
- Garantie de sécurité
Disponibles dans différentes versions :
Les interrupteurs horaires digitaux de la gamme AlphaRex³ de Legrand contribuent à faciliter la vie de l'utilisateur !
La nouvelle gamme est dotée de fonctions supplémentaires, d'une facilité d'utilisation accrue, d'une conception ergonomique et d'un écran haute résolution. Dorénavant, il y a une seule clé de transfert de données pour tous les produits AlphaRex³. Cela permet de charger rapidement et aisément le programme voulu dans plusieurs interrupteurs horaires.
INTERS HORAIRES ALPHAREX³ BLE BLUETOOTH
Avec l’application gratuite Legrand Time Switch,
vous pouvez intuitivement et facilement mettre
en place différents programmes de changement
d’heure en fonction des besoins de vos clients.
Gagnez un temps d’installation précieux.
Les horloges AlphaRex³ BLE sont disponibles en trois variantes comme horloge à 1 ou 2 canaux :
- Horloge hebdomadaire
- Horloge astrologique avec horloge hebdomadaire
- Horloge astrologique avec changement d'heure pour l'année et la semaine
Avantages de la série AlphaRex³ BLE :
- Programmable par application directement via Bluetooth
- Principe de programmation AlphaRex³
- Affichage haute résolution avec rétro-éclairage
- Haute précision de +/- 0,1 seconde
- Temps de commutation le plus court 1 seconde
- 56 programmes, minuterie astro incluse 84 programmes
- Verrouillage de la saisie par code PIN
- Mémoire EEPROM pour la sauvegarde des programmes
- Passage automatique à l'heure d'été ou d'hiver
Avantages de la gamme AlphaRex³
- Écran haute résolution avec rétroéclairage.
- Programmation universelle par texte de toutes les horloges.
- Sur toutes les horloges, protection par code PIN pour le verrouillage du clavier et test de 1 heure.
- Précision élevée de +/- 0,1 seconde par jour.
- Durée de commutation minimum de 1 seconde, 56 programmes ou 2 x 28 programmes pour une horloge à 2 canaux. Les horloges annuelles disposent de 84 programmes.
- Programmation par blocs.
- Mémoire EEPROM pour la protection de votre programme de commutation.
- Changement d'heure été/hiver automatique.
- Sortie par contact inverseur.
- La technologie Zero Switch Cross Switching (commutation au passage par zéro) protège les contacts et augmente la durée de vie de l'horloge.
- L'enlèvement et le remplacement de la batterie sont possibles sans retirer l'AlphaRex³ du rail.
- Les horloges AlphaRex³ sont disponibles en versions annuelles, hebdomadaires et astronomiques, ainsi qu'en versions 1 et 2 sorties.
Inter horaire AlphaRex³ avec antenne GPS ou DCF
Ces inters horaires annuels avec 1 ou 2 sorties et la fonction astro intégrée offrent les possibilités suivantes :
- L'inter horaire peut être équipé d'une antenne DCF afin de fonctionner en permanence avec l'heure exacte (horloge atomique de Francfort) et convient donc aux usages les plus critiques.
- En cas d’utilisation de la fonction astronomique, une antenne GPS peut également être connectée à l’inter horaire pour lui permettre de connaître sa localisation exacte et donc également les heures précises de lever et de coucher du soleil.
Vidéo montage
Regardez la vidéo pour savoir comment remplacer la batterie d'un interrupteur horaire AlphaRex³.
La MicroRex Plug & Play est une horloge analogique de la famille Rex avec des propriétés digitales. La célèbre gamme MicroRex offre une commande et une programmation simples par rotation du cadran analogique de programmation.
Les horloges MicroRex SuWi Plug & Play ont un changement entièrement automatique d'heure été/hiver et une précision élevée. L'horloge reprend automatiquement l'heure exacte lors de l'installation ou après une chute de tension.
Avantages des horloges MicroRex
- Changement automatique d'heure été/hiver (uniquement la version SuWi).
- Installation aisée avec Plug&Play (uniquement la version SuWi).
- Réglage automatique de l'heure avec mode de marche rapide (également après une chute de tension) (uniquement la version SuWi).
- Affichage led de l'état.
- Horloge de précision : précision de +/- 0,2 seconde par jour.
- Réserve de marche de 6 ans.
- Segments de programmation sans perte possible.
- Sortie par contact inverseur sur la MicroRex 3 modules.
- Sortie par contact NO (normalement ouvert) sur la MicroRex 1 module.
- Pile amovible.
- Disponibles en interrupteurs horaires journaliers et hebdomadaires.
En saillie
Appareillage
Modulaire (rail DIN)
Modulaire sans cellule photoélectrique externe