Pour une rénovation facilitée
Les moulures et plinthes DLP vous offrent des solutions pour vous faciliter une rénovation.
Différentes dimensions sont disponibles : de 20 x 12,5 mm à 120 x 20 mm.
Plusieurs modes de fixation vous sont proposés.
Vous avez également le choix entre des versions avec ou sans cloison centrale pour la séparation des câbles.
En association avec ces moulures et plinthes, la gamme d'appareillage Oteo propose de multiples fonctions comme le variateur, la prise téléphonique, la prise télévision, ...
Avantages des moulures DLP
- Pas de dégâts dans les murs
- Rapidité de mise en oeuvre
- Facilité d'utilisation
- Large choix de fonctions en appareillage
- Livrées avec un film de protection
- Disponibles en blanc et en marron (par exemple pour la rénovation de bâtiments historiques)