Les goulottes DLP de Legrand offrent la solution idéale pour guider les câbles et amener l'alimentation électrique, les données et d'autres fonctions sur le lieu de travail. Les goulottes murales sont élégantes, durables, pratiques à l'emploi et simples à installer.
Goulottes DLP Design
La norme belge en matière de goulottes murales
Ce n'est pas pour rien si la grande majorité des bâtiments belges est remplie de nos goulottes DLP Design. La qualité, le couvercle souple et le choix très vaste des dimensions et accessoires contribuent à ce succès qui fait que la DLP Design est disponible partout.
Avantages des goulottes DLP Design
- Système réputé reposant sur un concept éprouvé depuis des années
- Largement disponible partout
- Très vaste choix de dimensions et d'accessoires
- Couvercle souple pour des angles parfaitement arrondis
4. Appareillage Mosaic
La gamme Mosaic reste l'appareillage idéal en association à la DLP design. Clipser, raccorder, ... et c'est fait !
Goulottes DLP à clippage direct
La cohérence esthétique de Mosaic
La goulotte DLP à clipsage direct doit sa position de leader mondial à la qualité, la facilité de montage et les fonctions étendues de l'appareillage Mosaic pour le tertiaire. Le corps de la goulotte est livré avec un ou plusieurs couvercles souples selon la version.
Versions :
- 1 compartiment : 50 x 80 mm ou 50 x 105 mm
- 2 compartiments : 50 x 130 mm ou 50 x 145 mm
- 3 compartiments : 50 x 180 mm
Avantages des goulottes DLP à clippage direct
- Goulotte compacte
- Montage rapide, notamment grâce à l'appareillage Mosaic qui est directement clipsable dans la goulotte
- Nombre étendu de fonctions : prises de courant ou informatiques, interrupteurs, connecteurs VGA et USB
- Finition esthétique grâce aux composants qui sont parfaitement harmonisés
- Offre complète avec accessoires
- Couvercle souple produisant des angles arrondis élégants
Goulottes DLP noires à clippage direct
Noir moderne
Avec ses goulottes DLP noires spécialement développées pour les Apple stores, Legrand a trouvé une solution alliant la fonctionnalité d'une gamme de goulottes à un design moderne. Le montage de cette nouvelle goulotte est aisé et rapide, et sa teinte noire lui donne belle allure. Tous les accessoires sont également disponibles en noir.
Il existe 2 versions de goulotte noire :
- 50 x 80 mm à un compartiment (réf. 075750)
- 50 x 130 mm à deux compartiments (réf. 075752)
Goulottes DLP antimicrobiennes à clippage direct
Pour des conditions d'hygiène parfaites
En plus des goulottes DLP classiques, Legrand propose maintenant aussi des goulottes antimicrobiennes. Celles-ci peuvent être pourvues de toutes les fonctions antimicrobiennes Mosaic. Basée sur l'utilisation d'ions d'argent Ag+, cette gamme antimicrobienne est destinée avant tout aux endroits soumis à des conditions d'hygiène strictes : établissements de soins, pharmacies, cuisines, crèches, ...